- Productos
- Sensores
- Sensores de presión / Sensores de vacío
- Diseño compacto con pantalla para neumática
- PQC816
Sensor de presión para neumática
PQC816
PQ-001BKHR18-MFPKG/AS/
Sensor de presión para neumática
PQC816
PQ-001BKHR18-MFPKG/AS/
- Monitorización fiable de la presión del sistema en sistemas neumáticos y en instalaciones de aire comprimido
- Resistencia muy alta a la sobrepresión y al vacío
- Pantalla TFT de fácil lectura
- Indicación alterna en rojo y en verde para marcar de forma inequívoca las zonas buenas
- Con salida de conmutación y analógica programable
- Práctico manejo mediante botones o parametrización a través de IO-Link
Precios de lista sin IVA
Características del producto
Número de entradas y salidas | Número de salidas digitales: 1; Número de salidas analógicas: 1 | ||
---|---|---|---|
Rango de medición |
|
||
Conexión de proceso | conexión de rosca G 1/8 rosca interno (2x) |
Campo de aplicación
Característica especial | Contactos dorados | ||
---|---|---|---|
Aplicación | para aplicaciones industriales | ||
Fluidos | aire comprimido; nitrógeno (N2) | ||
Utilización con limitaciones para | otros fluidos previa solicitud | ||
Temperatura del fluido [°C] | 0...60 | ||
Presión de rotura mín. |
|
||
Resistencia a la presión |
|
||
Resistencia al vacío [mbar] | -1000 | ||
Tipo de presión | presión relativa; vacío |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 18...30 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | < 30 |
Resistencia de aislamiento mín. [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Clase de protección | III |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Protección contra sobretensión | sí; (< 40 V) |
Retardo a la disponibilidad [s] | 0,3 |
Perro guardián integrado | sí |
Entradas/salidas
Número de entradas y salidas | Número de salidas digitales: 1; Número de salidas analógicas: 1 |
---|
Salidas
Número total de salidas | 2 |
---|---|
Señal de salida | señal de conmutación; señal analógica; IO-Link; (configurable) |
Alimentación | PNP/NPN; (configurable) |
Número de salidas digitales | 1 |
Función de salida | normalmente abierto / normalmente cerrado; (parametrizable) |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2,5 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 100 |
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | < 170 |
Número de salidas analógicas | 1 |
Salida analógica de corriente [mA] | 4...20, invertible; (escalable) |
Carga máx. [Ω] | 500 |
Salida analógica de tensión [V] | 0...10 / 1...5, invertible; (escalable) |
Resistencia mín. de carga [Ω] | 2000 |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada |
Resistente a sobrecargas | sí |
Rango de configuración / medición
Rango de medición |
|
||
---|---|---|---|
Punto de conmutación SP |
|
||
Punto inicial analógico |
|
||
Punto final analógico |
|
||
En intervalos de |
|
Precisión / variaciones
Precisión del punto de conmutación [% del margen] | < ± 0,5; (turn down 1:1) |
---|---|
Repetibilidad [% del margen] | < ± 0,1; (en caso de variaciones de temperatura < 10 K: turn down 1:1) |
Exactitud señal analógica [% del margen] | < ± 0,5; (turn down 1:1; incluyendo linealidad, histéresis y repetibilidad) |
Desvío de la linealidad [% del margen] | < ± 0,5 % (configuración del valor límite según DIN EN IEC 62828-1) turn down 1:1 |
Desvío de la histéresis [% del margen] | < ± 0,25; (turn down 1:1) |
Estabilidad a largo plazo [% del margen] | < ± 0,1; (turn down 1:1; cada año) |
Coeficiente de temperatura punto cero [% del margen por cada 10 K] | 0,2; (Turn down 1:1) |
Coeficiente de temperatura margen [% del margen por cada 10 K] | 0,2; (Turn down 1:1) |
Tiempos de respuesta
Tiempo de reacción [ms] | 6 |
---|---|
Atenuación del valor del proceso dAP [s] | 0...4 |
Atenuación de la salida analógica dAA [s] | 0...99,99 |
Software / programación
Opciones de parametrización | la pantalla se puede girar / desactivar; salida analógica seleccionable y escalable; Función Teach; función de simulación; función de diagnóstico |
---|
Interfaces
Interfaz de comunicación | IO-Link | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de transmisión | COM3 (230,4 kBaud) | ||||||||||
Revisión IO-Link | 1.1.3 | ||||||||||
Norma SDCI | IEC 61131-9: 2019-06 | ||||||||||
Perfiles | Identification and Diagnosis (0x4000), Measurement Data Channel (0x800A), SSP 4.1.1 (0x0010), Quantity detection nach Smart Sensor Profil (0x8014) | ||||||||||
Modo SIO | sí | ||||||||||
Clase de puerto de maestro requerido | A | ||||||||||
Datos del proceso analógicos | 1 | ||||||||||
Datos del proceso binarios | 2 | ||||||||||
Tiempo mínimo del ciclo de proceso [ms] | 0,6 | ||||||||||
Resolución IO-Link para presión [bar] | 0,0001 | ||||||||||
Datos del proceso IO-Link (cíclico) |
|
||||||||||
Funciones IO-Link (acíclico) | Marcado específico de la aplicación; temperatura interna; Temperatura del fluido | ||||||||||
DeviceIDs compatibles |
|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | 0...60 |
---|---|
Temperatura de almacenamiento [°C] | -25...85 |
Grado de protección | IP 65 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
||
---|---|---|---|
Resistencia a choques |
|
||
Resistencia a vibraciones |
|
||
MTTF [años] | 392 | ||
Directiva sobre equipos a presión | Buenas prácticas de la técnica al uso; para utilización con gases estables del grupo de fluidos 2 |
Datos mecánicos
Peso [g] | 53 |
---|---|
Materiales | PBT; PC; TPE; NBR; FKM; latón; silicio (revestimiento) |
Materiales en contacto con el fluido | PBT; FKM; latón; silicio (revestimiento) |
Ciclos de presión mín. | 50 millones |
Conexión de proceso | conexión de rosca G 1/8 rosca interno (2x) |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Unidad de indicación | bar; MPa; mmHg; kgf/cm² |
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Conexión | Conector: 1 x M8; codificación: A; Contactos: dorado |
---|
Diagramas y curvas
Bohrbild
|
|
---|