• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Sensores
  3. Sensores de presión / Sensores de vacío
  4. Diseño compacto con pantalla para neumática
  5. PQS819

Sensor de presión para neumática

PQS819

PQ-0-1BKHR18-MFPKG/AS/

Sensor de presión para neumática

PQS819

PQ-0-1BKHR18-MFPKG/AS/

  • Monitorización fiable de la presión del sistema en sistemas neumáticos y en instalaciones de aire comprimido
  • Resistencia muy alta a la sobrepresión y al vacío
  • Pantalla TFT de fácil lectura
  • Indicación alterna en rojo y en verde para marcar de forma inequívoca las zonas buenas
  • Con salidas de conmutación programables
  • Práctico manejo mediante botones o parametrización a través de IO-Link
Precios de lista sin IVA
  • ce
  • ukca
  • iolink
Características del producto
Número de entradas y salidas Número de salidas digitales: 2
Rango de medición
-1...0 bar -100...0 kPa
Conexión de proceso conexión de rosca G 1/8 rosca interno (2x)
Campo de aplicación
Característica especial Contactos dorados
Aplicación para aplicaciones industriales
Fluidos aire comprimido; nitrógeno (N2)
Utilización con limitaciones para otros fluidos previa solicitud
Temperatura del fluido [°C] 0...60
Presión de rotura mín.
30 bar 3 MPa
Resistencia a la presión
10 bar 1 MPa
Resistencia al vacío [mbar] -1000
Tipo de presión presión relativa; vacío
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 18...30 DC
Consumo de corriente [mA] < 30
Resistencia de aislamiento mín. [MΩ] 100; (500 V DC)
Clase de protección III
Protección contra inversiones de polaridad
Protección contra sobretensión sí; (< 40 V)
Retardo a la disponibilidad [s] 0,3
Perro guardián integrado
Entradas/salidas
Número de entradas y salidas Número de salidas digitales: 2
Salidas
Número total de salidas 2
Señal de salida señal de conmutación; IO-Link; (configurable)
Alimentación PNP/NPN; (configurable)
Número de salidas digitales 2
Función de salida normalmente abierto / normalmente cerrado; (parametrizable)
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] 2,5
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] 100
Frecuencia de conmutación DC [Hz] < 170
Protección contra cortocircuitos
Tipo de protección contra cortocircuitos pulsada
Resistente a sobrecargas
Rango de configuración / medición
Rango de medición
-1...0 bar -100...0 kPa
Punto de conmutación SP
-1...0 bar -100...0 kPa
En intervalos de
0,001 bar 0,1 kPa 0,0001 MPa
Precisión / variaciones
Precisión del punto de conmutación [% del margen] < ± 1
Repetibilidad [% del margen] < ± 0,1; (en caso de variaciones de temperatura < 10 K:)
Exactitud señal analógica [% del margen] < ± 1; (incluyendo linealidad, histéresis y repetibilidad)
Desvío de la linealidad [% del margen] < ± 1 % (configuración del valor límite según DIN EN IEC 62828-1)
Desvío de la histéresis [% del margen] < ± 0,25
Estabilidad a largo plazo [% del margen] < ± 0,1; (cada año)
Coeficiente de temperatura punto cero [% del margen por cada 10 K] 0,2
Coeficiente de temperatura margen [% del margen por cada 10 K] 0,2
Tiempos de respuesta
Tiempo de reacción [ms] 6
Atenuación del valor del proceso dAP [s] 0...4
Atenuación de la salida analógica dAA [s] 0...99,99
Software / programación
Opciones de parametrización la pantalla se puede girar / desactivar; Función Teach; función de simulación; función de diagnóstico
Interfaces
Interfaz de comunicación IO-Link
Tipo de transmisión COM3 (230,4 kBaud)
Revisión IO-Link 1.1.3
Norma SDCI IEC 61131-9: 2019-06
Perfiles Identification and Diagnosis (0x4000), Measurement Data Channel (0x800A), SSP 4.1.1 (0x0010), Quantity detection nach Smart Sensor Profil (0x8014)
Modo SIO
Clase de puerto de maestro requerido A
Datos del proceso analógicos 1
Datos del proceso binarios 2
Tiempo mínimo del ciclo de proceso [ms] 0,6
Resolución IO-Link para presión [bar] 0,0001
Datos del proceso IO-Link (cíclico)
función Longitud de bits
Presión 16
Estado del equipo 4
SSC1.1 1
SSC1.2 1
Funciones IO-Link (acíclico) Marcado específico de la aplicación; temperatura interna; Temperatura del fluido
DeviceIDs compatibles
Modo de funcionamiento DeviceID
default 1745
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] 0...60
Temperatura de almacenamiento [°C] -25...85
Grado de protección IP 65
Homologaciones / pruebas
CEM
DIN EN 61326-1
Resistencia a choques
DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms)
Resistencia a vibraciones
DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [años] 508
Directiva sobre equipos a presión Buenas prácticas de la técnica al uso; para utilización con gases estables del grupo de fluidos 2
Datos mecánicos
Peso [g] 53,05
Materiales PBT; PC; TPE; NBR; FKM; latón; silicio (revestimiento)
Materiales en contacto con el fluido PBT; FKM; latón; silicio (revestimiento)
Ciclos de presión mín. 50 millones
Conexión de proceso conexión de rosca G 1/8 rosca interno (2x)
Indicaciones / elementos de mando
Indicación
Display 1" 128 x 96 píxeles
Estado de conmutación 2 x LED, amarillo
Unidad de indicación bar; MPa; mmHg; kgf/cm²
Accesorios
Componentes incluidos
Tornillo cilíndrico 2 x M3 x 8 mm
Notas
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica
Conexión Conector: 1 x M8; codificación: A; Contactos: dorado
Diagramas y curvas
Bohrbild