• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Sensores
  3. Sensores de presión / Sensores de vacío
  4. Transmisores tipo PT / PU de pequeño tamaño
  5. PT9550

Transmisor de presión

PT9550

PT-400-SBG14-B-DVG/US/ /W

Transmisor de presión

PT9550

PT-400-SBG14-B-DVG/US/ /W

  • Para la detección fiable de la presión del sistema en aplicaciones móviles
  • Muy resistente a choques y vibraciones
  • Muy buena precisión de repetición y desvío escaso con respecto a la línea característica
  • Previsión de vida útil de más de 50 millones de ciclos de presión
  • Carcasa de acero inoxidable compacta y robusta para aplicaciones con un reducido espacio de instalación.
Precios de lista sin IVA
  • ce
  • ukca
  • cul
Características del producto
Número de entradas y salidas Número de salidas analógicas: 1
Rango de medición
0...400 bar 0...5800 psi 0...40 MPa
Conexión de proceso conexión de rosca G 1/4 rosca exterior
Campo de aplicación
Aplicación para aplicaciones móviles
Fluidos fluidos líquidos y gaseosos
Temperatura del fluido [°C] -25...90; (previa solicitud: -40...100 °C)
Presión de rotura mín.
1600 bar 23200 psi 160 MPa
Resistencia a la presión
600 bar 8700 psi 60 MPa
Tipo de presión presión relativa
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 16...36 DC
Consumo de corriente [mA] < 6
Resistencia de aislamiento mín. [MΩ] 100; (80 V DC)
Clase de protección III
Protección contra inversiones de polaridad
Entradas/salidas
Número de entradas y salidas Número de salidas analógicas: 1
Salidas
Número total de salidas 1
Señal de salida señal analógica
Número de salidas analógicas 1
Salida analógica de tensión [V] 0...10
Resistencia mín. de carga [Ω] 2000
Rango de configuración / medición
Rango de medición
0...400 bar 0...5800 psi 0...40 MPa
Precisión / variaciones
Repetibilidad [% del margen] < ± 0,1; (en caso de variaciones de temperatura < 10 K)
Exactitud señal analógica [% del margen] < ± 1,0; (incl. deriva debida al par de apriete, error del punto cero y del margen)
Desvío de la linealidad [% del margen] < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS)
Desvío de la histéresis [% del margen] < ± 0,2
Estabilidad a largo plazo [% del margen] < ± 0,1; (cada 6 meses)
Coeficiente de temperatura punto cero [% del margen por cada 10 K] < ± 0,1; (-25...90 °C)
Coeficiente de temperatura margen [% del margen por cada 10 K] < ± 0,1; (-25...90 °C)
Tiempos de respuesta
Tiempo de respuesta a un escalón para la salida analógica [ms] 8
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -25...90
Temperatura de almacenamiento [°C] -40...100
Grado de protección IP 67; IP 69K
Homologaciones / pruebas
CEM
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
inmunidad a perturbaciones según directiva sobre vehículos a motor 1995/54/CE, 2004/104/CE, 2005/83/CE
ISO 11452-2 100 V/m
ISO 11452-4 100 mA / grado de severidad 4
ISO 7637-2 grado de severidad 4
emisión de perturbaciones CISPR 25
EN 61000-6-1
EN 61000-6-4
Resistencia a choques
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Resistencia a vibraciones
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [años] 1069
Directiva sobre equipos a presión Buenas prácticas de la técnica al uso; aplicable para fluidos del grupo 2; fluidos del grupo 1 previa solicitud
Datos mecánicos
Peso [g] 83
Materiales inox (1.4404 / 316L); PA
Materiales en contacto con el fluido inox (1.4404 / 316L); FKM
Ciclos de presión mín. 50 millones
Conexión de proceso conexión de rosca G 1/4 rosca exterior
Tornillo de amortiguación integrado
Notas
Notas
BFSL = Best Fit Straight Line (configuración del valor mínimo)
LS = configuración del valor límite
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica
Conexión Conector: 1 x M12; codificación: A