- Productos
- Sensores
- Sensores de presión / Sensores de vacío
- Transmisores tipo PT / PU de pequeño tamaño
- PU5600
Transmisor de presión
PU5600
PU-400-SEG14-B-DVG/AM
Transmisor de presión
PU5600
PU-400-SEG14-B-DVG/AM
- Para la detección fiable de la presión del sistema en aplicaciones móviles
- Robusta carcasa de acero inoxidable muy resistente a choques y vibraciones
- Diseño compacto para aplicaciones con un reducido espacio de instalación
- Conexión AMP para una conexión rápida y sencilla a la red de a bordo
- Estabilidad a largo plazo gracias a la elevada precisión de repetición y al desvío escaso con respecto a la línea característica
Precios de lista sin IVA
Características del producto
Número de entradas y salidas | Número de salidas analógicas: 1 | |||
---|---|---|---|---|
Rango de medición |
|
|||
Conexión de proceso | conexión de rosca G 1/4 rosca exterior (DIN EN ISO 1179-2) |
Campo de aplicación
Aplicación | para aplicaciones móviles | |||
---|---|---|---|---|
Fluidos | fluidos líquidos y gaseosos | |||
Temperatura del fluido [°C] | -40...125 | |||
Presión de rotura mín. |
|
|||
Resistencia a la presión |
|
|||
Nota sobre la resistencia a la presión |
|
|||
Resistencia al vacío [mbar] | -1000 | |||
Tipo de presión | presión relativa |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 16...32 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | < 12 |
Resistencia de aislamiento mín. [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Clase de protección | III |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Retardo a la disponibilidad [s] | < 0,1 |
Entradas/salidas
Número de entradas y salidas | Número de salidas analógicas: 1 |
---|
Salidas
Número total de salidas | 1 |
---|---|
Señal de salida | señal analógica |
Número de salidas analógicas | 1 |
Salida analógica de tensión [V] | 0...10 |
Resistencia mín. de carga [Ω] | 2000 |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Resistente a sobrecargas | sí |
Rango de configuración / medición
Rango de medición |
|
---|
Precisión / variaciones
Repetibilidad [% del margen] | < ± 0,05; (en caso de variaciones de temperatura < 10 K) |
---|---|
Exactitud señal analógica [% del margen] | < ± 0,8; (incl. deriva debida al par de apriete, error del punto cero y del margen, no linealidad, histéresis) |
Desvío de la linealidad [% del margen] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS) |
Desvío de la histéresis [% del margen] | < ± 0,2 |
Estabilidad a largo plazo [% del margen] | < ± 0,1; (cada 6 meses) |
Coeficiente de temperatura punto cero [% del margen por cada 10 K] | < ± 0,1 (0...80 °C); < ± 0,2 (-40...0 °C / 80...125 °C) |
Coeficiente de temperatura margen [% del margen por cada 10 K] | < ± 0,1 (0...80 °C); < ± 0,2 (-40...0 °C / 80...125 °C) |
Tiempos de respuesta
Tiempo de respuesta a un escalón para la salida analógica [ms] | 2 |
---|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -40...100 |
---|---|
Temperatura de almacenamiento [°C] | -40...100 |
Grado de protección | IP 67; IP 69K |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistencia a choques |
|
||||||
Resistencia a vibraciones |
|
||||||
MTTF [años] | 640 | ||||||
Directiva sobre equipos a presión | Buenas prácticas de la técnica al uso; aplicable para fluidos del grupo 2; fluidos del grupo 1 previa solicitud |
Datos mecánicos
Peso [g] | 62,5 |
---|---|
Materiales | inox (1.4542 / 630); inox (1.4404 / 316L); PPS |
Materiales en contacto con el fluido | inox (1.4542 / 630) |
Ciclos de presión mín. | 60 millones; (con 1,2 veces la presión nominal) |
Par de apriete [Nm] | 25...35; (Par de apriete recomendado; En función de la lubricación, la junta y la carga por presión) |
Conexión de proceso | conexión de rosca G 1/4 rosca exterior (DIN EN ISO 1179-2) |
Junta de estanqueidad de la conexión del proceso | HNBR (DIN EN ISO 1179-2) |
Tornillo de amortiguación integrado | sí |
Notas
Notas |
|
||
---|---|---|---|
Cantidad por pack | 1 unid. |
Conexión eléctrica
Conexión | Conector: 1 x AMP-Superseal; Longitud máx. del cable: 30 m |
---|