• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Sensores
  3. Sensores de presión / Sensores de vacío
  4. Todos los sensores de presión / sensores de vacío
  5. PV2801

Sensor de presión con IO-Link

PV2801

PV-250-SEG18-UFRVG/US/ /

Sensor de presión con IO-Link

PV2801

PV-250-SEG18-UFRVG/US/ /

  • Diseño compacto para aplicaciones con un reducido espacio de instalación
  • Resistencia muy alta a la sobrepresión y al vacío
  • Robusta carcasa de acero inoxidable muy resistente a choques y vibraciones
  • Expectativa de vida útil de más de 60 millones de ciclos de presión
  • Dos salidas de conmutación programables, una de ellas con interfaz de comunicación IO-Link
  • Comunicación y parametrización cómodas a través de IO-Link
Precios de lista sin IVA
  • ce
  • ukca
  • iolink
  • cul
Características del producto
Número de entradas y salidas Número de salidas digitales: 2
Rango de medición
0...250 bar 0...3626 psi 0...25 MPa
Conexión de proceso conexión de rosca G 1/8 rosca exterior (DIN EN ISO 1179-2); rosca interno:M5
Campo de aplicación
Elemento de medición célula metálica de capa fina
Aplicación para aplicaciones industriales
Fluidos fluidos líquidos y gaseosos
Temperatura del fluido [°C] -40...90
Presión de rotura mín.
1200 bar 17400 psi 120 MPa
Resistencia a la presión
625 bar 9060 psi 62,5 MPa
Nota sobre la resistencia a la presión
estático
Resistencia al vacío [mbar] -1000
Tipo de presión presión relativa
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 18...30 DC
Consumo de corriente [mA] < 15
Resistencia de aislamiento mín. [MΩ] 100; (500 V DC)
Clase de protección III
Protección contra inversiones de polaridad
Retardo a la disponibilidad [s] < 0,3
Entradas/salidas
Número de entradas y salidas Número de salidas digitales: 2
Salidas
Número total de salidas 2
Señal de salida señal de conmutación; IO-Link; (configurable)
Alimentación PNP/NPN
Número de salidas digitales 2
Función de salida normalmente abierto / normalmente cerrado; (parametrizable)
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] 2
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] 100
Frecuencia de conmutación DC [Hz] < 170
Protección contra cortocircuitos
Tipo de protección contra cortocircuitos pulsada
Resistente a sobrecargas
Rango de configuración / medición
Rango de medición
0...250 bar 0...3626 psi 0...25 MPa
Punto de conmutación SP
2,5...250 bar 37...3626 psi 0,25...25 MPa
Punto de desconmutación rP
1,3...248,8 bar 18...3608 psi 0,13...24,88 MPa
En intervalos de
0,1 bar 1 psi 0,01 MPa
Configuración de fábrica
SP1 = 195 bar rP1 = 190 bar ou1 = Hno;
SP2 = 4 bar rP2 = 2 bar ou2 = Hnc;
dS1/dS2 = 0 ms dr1/dr2 = 0 ms
coF = 0 % P-n = PnP dAP= 60 ms
Precisión / variaciones
Precisión del punto de conmutación [% del margen] < ± 0,5 (nach DIN EN 61298-2)
Repetibilidad [% del margen] < ± 0,05; (en caso de variaciones de temperatura < 10 K)
Exactitud señal analógica [% del margen] < ± 0,5; (linealidad incluyendo histéresis y repetibilidad, configuración del valor límite según DIN EN IEC 62828-1)
Desvío de la linealidad [% del margen] < ± 0,1 (BFSL) / < ± 0,2 (LS)
Desvío de la histéresis [% del margen] < ± 0,2
Estabilidad a largo plazo [% del margen] < ± 0,1; (cada 6 meses)
Coeficiente de temperatura punto cero [% del margen por cada 10 K] < 0,1 (-25...90 °C) / < 0,2 (-40...-25 °C)
Coeficiente de temperatura margen [% del margen por cada 10 K] < 0,1 (-25...90 °C) / < 0,2 (-40...-25 °C)
Tiempos de respuesta
Tiempo de respuesta [ms] < 3
Software / programación
Opciones de parametrización histéresis / ventana; normalmente abierto / normalmente cerrado; lógica de conmutación; retardo de conmutación/desconmutación; Atenuación
Interfaces
Interfaz de comunicación IO-Link
Tipo de transmisión COM2 (38,4 kBaud)
Revisión IO-Link 1.1
Norma SDCI IEC 61131-9
Perfiles Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis
Modo SIO
Clase de puerto de maestro requerido A
Datos del proceso analógicos 2
Datos del proceso binarios 2
Tiempo mínimo del ciclo de proceso [ms] 5
DeviceIDs compatibles
Modo de funcionamiento DeviceID
default 1566
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -40...90
Temperatura de almacenamiento [°C] -40...100
Grado de protección IP 67; IP 69K
Homologaciones / pruebas
CEM
DIN EN 61326-1
Resistencia a choques
DIN EN 60068-2-27 500 g (1 ms)
Resistencia a vibraciones
DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [años] 667
Homologación UL
Número de homologación UL J016
Número de registro UL E174189
Directiva sobre equipos a presión Buenas prácticas de la técnica al uso; aplicable para fluidos del grupo 2; fluidos del grupo 1 previa solicitud
Datos mecánicos
Peso [g] 55,5
Materiales inox (1.4542 / 630); inox (1.4404 / 316L); PEI
Materiales en contacto con el fluido inox (1.4305 / 303); inox (1.4542 / 630)
Ciclos de presión mín. 60 millones; (con 1,2 veces la presión nominal)
Par de apriete [Nm] 20...25; (Par de apriete recomendado; En función de la lubricación, la junta y la carga por presión)
Conexión de proceso conexión de rosca G 1/8 rosca exterior (DIN EN ISO 1179-2); rosca interno:M5
Junta de estanqueidad de la conexión del proceso FKM (DIN EN ISO 1179-2)
Tornillo de amortiguación integrado
Notas
Notas
BFSL = Best Fit Straight Line (configuración del valor mínimo)
LS = configuración del valor límite
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica
Conexión Conector: 1 x M12; codificación: A