- Productos
- Sensores
- Sensores de presión / Sensores de vacío
- Todos los sensores de presión / sensores de vacío
- PV2804
Sensor de presión con IO-Link
PV2804
PV-010-REG18-UFRVG/US/ /
Sensor de presión con IO-Link
PV2804
PV-010-REG18-UFRVG/US/ /
- Diseño compacto para aplicaciones con un reducido espacio de instalación
- Resistencia muy alta a la sobrepresión y al vacío
- Robusta carcasa de acero inoxidable muy resistente a choques y vibraciones
- Expectativa de vida útil de más de 60 millones de ciclos de presión
- Dos salidas de conmutación programables, una de ellas con interfaz de comunicación IO-Link
- Comunicación y parametrización cómodas a través de IO-Link
Precios de lista sin IVA
Características del producto
Número de entradas y salidas | Número de salidas digitales: 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Rango de medición |
|
||||
Conexión de proceso | conexión de rosca G 1/8 rosca exterior (DIN EN ISO 1179-2); rosca interno:M5 |
Campo de aplicación
Elemento de medición | célula metálica de capa fina | |||
---|---|---|---|---|
Aplicación | para aplicaciones industriales | |||
Fluidos | fluidos líquidos y gaseosos | |||
Temperatura del fluido [°C] | -40...90 | |||
Presión de rotura mín. |
|
|||
Resistencia a la presión |
|
|||
Nota sobre la resistencia a la presión |
|
|||
Resistencia al vacío [mbar] | -1000 | |||
Tipo de presión | presión relativa; vacío |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 18...30 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | < 15 |
Resistencia de aislamiento mín. [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Clase de protección | III |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Retardo a la disponibilidad [s] | < 0,3 |
Entradas/salidas
Número de entradas y salidas | Número de salidas digitales: 2 |
---|
Salidas
Número total de salidas | 2 |
---|---|
Señal de salida | señal de conmutación; IO-Link; (configurable) |
Alimentación | PNP/NPN |
Número de salidas digitales | 2 |
Función de salida | normalmente abierto / normalmente cerrado; (parametrizable) |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 100 |
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | < 170 |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada |
Resistente a sobrecargas | sí |
Rango de configuración / medición
Rango de medición |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punto de conmutación SP |
|
||||||||||||
Punto de desconmutación rP |
|
||||||||||||
En intervalos de |
|
||||||||||||
Configuración de fábrica |
|
Precisión / variaciones
Precisión del punto de conmutación [% del margen] | < ± 0,5 (nach DIN EN 61298-2) |
---|---|
Repetibilidad [% del margen] | < ± 0,05; (en caso de variaciones de temperatura < 10 K) |
Exactitud señal analógica [% del margen] | < ± 0,5; (linealidad incluyendo histéresis y repetibilidad, configuración del valor límite según DIN EN IEC 62828-1) |
Desvío de la linealidad [% del margen] | < ± 0,1 (BFSL) / < ± 0,2 (LS) |
Desvío de la histéresis [% del margen] | < ± 0,2 |
Estabilidad a largo plazo [% del margen] | < ± 0,1; (cada 6 meses) |
Coeficiente de temperatura punto cero [% del margen por cada 10 K] | < 0,1 (-25...90 °C) / < 0,2 (-40...-25 °C) |
Coeficiente de temperatura margen [% del margen por cada 10 K] | < 0,1 (-25...90 °C) / < 0,2 (-40...-25 °C) |
Tiempos de respuesta
Tiempo de respuesta [ms] | < 3 |
---|
Software / programación
Opciones de parametrización | histéresis / ventana; normalmente abierto / normalmente cerrado; lógica de conmutación; retardo de conmutación/desconmutación; Atenuación |
---|
Interfaces
Interfaz de comunicación | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tipo de transmisión | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Revisión IO-Link | 1.1 | ||||
Norma SDCI | IEC 61131-9 | ||||
Perfiles | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||
Modo SIO | sí | ||||
Clase de puerto de maestro requerido | A | ||||
Datos del proceso analógicos | 2 | ||||
Datos del proceso binarios | 2 | ||||
Tiempo mínimo del ciclo de proceso [ms] | 5 | ||||
DeviceIDs compatibles |
|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -40...90 |
---|---|
Temperatura de almacenamiento [°C] | -40...100 |
Grado de protección | IP 67; IP 69K |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Resistencia a choques |
|
||||
Resistencia a vibraciones |
|
||||
MTTF [años] | 667 | ||||
Homologación UL |
|
||||
Directiva sobre equipos a presión | Buenas prácticas de la técnica al uso; aplicable para fluidos del grupo 2; fluidos del grupo 1 previa solicitud |
Datos mecánicos
Peso [g] | 53,9 |
---|---|
Materiales | inox (1.4542 / 630); inox (1.4404 / 316L); PEI |
Materiales en contacto con el fluido | inox (1.4542 / 630) |
Ciclos de presión mín. | 60 millones; (con 1,2 veces la presión nominal) |
Par de apriete [Nm] | 20...25; (Par de apriete recomendado; En función de la lubricación, la junta y la carga por presión) |
Conexión de proceso | conexión de rosca G 1/8 rosca exterior (DIN EN ISO 1179-2); rosca interno:M5 |
Junta de estanqueidad de la conexión del proceso | FKM (DIN EN ISO 1179-2) |
Tornillo de amortiguación integrado | no |
Notas
Notas |
|
||
---|---|---|---|
Cantidad por pack | 1 unid. |
Conexión eléctrica
Conexión | Conector: 1 x M12; codificación: A |
---|