• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Sensores
  3. Sensores de presión / Sensores de vacío
  4. Dos salidas de conmutación
  5. PV8002

Sensor de presión con IO-Link

PV8002

PV-100-SEG14-UFRVG/US/ /

Sensor de presión con IO-Link

PV8002

PV-100-SEG14-UFRVG/US/ /

  • Diseño compacto para aplicaciones con un reducido espacio de instalación
  • Resistencia muy alta a la sobrepresión y al vacío
  • Robusta carcasa de acero inoxidable muy resistente a choques y vibraciones
  • Dos salidas de conmutación programables, una de ellas con interfaz de comunicación IO-Link
  • Medición de temperatura integrada a través de IO-Link
  • Comunicación y parametrización cómodas a través de IO-Link
Precios de lista sin IVA
  • ce
  • ukca
  • cul
  • iolink
Características del producto
Número de entradas y salidas Número de salidas digitales: 2
Rango de medición
0...100 bar 0...1450 psi 0...10 MPa
Conexión de proceso conexión de rosca G 1/4 rosca exterior (DIN EN ISO 1179-2); rosca interno:M5
Campo de aplicación
Elemento de medición célula metálica de capa fina
Aplicación para aplicaciones industriales
Fluidos fluidos líquidos y gaseosos
Temperatura del fluido [°C] -40...90
Presión de rotura mín.
1000 bar 14500 psi 100 MPa
Resistencia a la presión
250 bar 3625 psi 25 MPa
Nota sobre la resistencia a la presión
estático
Resistencia al vacío [mbar] -1000
Tipo de presión presión relativa
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 18...30 DC
Consumo de corriente [mA] < 15
Resistencia de aislamiento mín. [MΩ] 100; (500 V DC)
Clase de protección III
Protección contra inversiones de polaridad
Retardo a la disponibilidad [s] < 0,3
Entradas/salidas
Número de entradas y salidas Número de salidas digitales: 2
Salidas
Número total de salidas 2
Señal de salida señal de conmutación; IO-Link; (configurable)
Alimentación PNP/NPN
Número de salidas digitales 2
Función de salida normalmente abierto / normalmente cerrado; (parametrizable)
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] 2
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] 100
Frecuencia de conmutación DC [Hz] < 130
Protección contra cortocircuitos
Tipo de protección contra cortocircuitos pulsada
Resistente a sobrecargas
Rango de configuración / medición
Rango de medición
0...100 bar 0...1450 psi 0...10 MPa
Punto de conmutación SP
1...100 bar 15...1450 psi 0,1...10 MPa
Punto de desconmutación rP
0,51...99,51 bar 7...1443 psi 0,051...9,951 MPa
En intervalos de
0,01 bar 1 psi 0,001 MPa
Configuración de fábrica
SP1 = 25 bar rP1 = 23 bar ou1 = Hno;
SP2 = 75 bar rP2 = 73 bar ou2 = Hno;
dS1/dS2 = 0 ms dr1/dr2 = 0 ms
coF = 0 % P-n = PnP dAP= 60 ms
Supervisión de temperatura
Rango de medición
-40...90 °C -40...194 °F
Punto de conmutación SP
-38...90 °C -36,4...194 °F
Punto de desconmutación rP
-40...88 °C -40...190,4 °F
En intervalos de
0,1 °C 0,1 °F
Precisión / variaciones
Precisión del punto de conmutación [% del margen] < ± 0,5 (nach DIN EN 61298-2)
Repetibilidad [% del margen] < ± 0,05; (en caso de variaciones de temperatura < 10 K)
Exactitud señal analógica [% del margen] < ± 0,5; (linealidad incluyendo histéresis y repetibilidad, configuración del valor límite según DIN EN IEC 62828-1)
Desvío de la linealidad [% del margen] < ± 0,1 (BFSL) / < ± 0,2 (LS)
Desvío de la histéresis [% del margen] < ± 0,2
Estabilidad a largo plazo [% del margen] < ± 0,1; (cada 6 meses)
Coeficiente de temperatura punto cero [% del margen por cada 10 K] < 0,1 (-25...90 °C) / < 0,2 (-40...-25 °C)
Coeficiente de temperatura margen [% del margen por cada 10 K] < 0,1 (-25...90 °C) / < 0,2 (-40...-25 °C)
Supervisión de temperatura
Precisión [K] ± 2 K + (0,1 x (temperatura ambiente - temperatura del fluido))
Observaciones sobre precisión / variación Rango de temperatura de -10 a 80 °C
Tiempos de respuesta
Tiempo de respuesta [ms] < 3
Supervisión de temperatura
Tiempo de respuesta dinámico T05 / T09 [s] < 80 / < 210 ( en las condiciones de referencia de ifm )
Software / programación
Opciones de parametrización histéresis / ventana; normalmente abierto / normalmente cerrado; lógica de conmutación; retardo de conmutación/desconmutación; Atenuación
Interfaces
Interfaz de comunicación IO-Link
Tipo de transmisión COM2 (38,4 kBaud)
Revisión IO-Link 1.1
Norma SDCI IEC 61131-9
Perfiles Identification and Diagnosis (0x4000), Measurement Data Channel (0x800A)
Modo SIO
Clase de puerto de maestro requerido A
Datos del proceso analógicos 5
Datos del proceso binarios 2
Tiempo mínimo del ciclo de proceso [ms] 4,5
Resolución IO-Link para presión [bar] 0,05
Resolución IO-Link para presión [MPa] 0,005
Resolución IO-Link para temperatura [K] 0,2
Datos del proceso IO-Link (cíclico)
función Longitud de bits
Presión 16
Temperatura 16
Estado del equipo 4
Información binaria de conmutación 2
Funciones IO-Link (acíclico) Marcado específico de la aplicación; temperatura interna; Contador de horas de funcionamiento; contador de ciclos de conmutación; Contador de picos de presión; Contador de picos de temperatura
DeviceIDs compatibles
Modo de funcionamiento DeviceID
default 1212
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -40...90
Temperatura de almacenamiento [°C] -40...100
Grado de protección IP 67; IP 69K
Homologaciones / pruebas
CEM
DIN EN 61326-1
Resistencia a choques
DIN EN 60068-2-27 500 g (1 ms)
Resistencia a vibraciones
DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [años] 668
Homologación UL
Número de homologación UL J038
Número de registro UL E174189
Directiva sobre equipos a presión Buenas prácticas de la técnica al uso; aplicable para fluidos del grupo 2; fluidos del grupo 1 previa solicitud
Datos mecánicos
Peso [g] 56,8
Materiales inox (1.4542 / 630); inox (1.4404 / 316L); PEI
Materiales en contacto con el fluido inox (1.4305 / 303); inox (1.4542 / 630)
Ciclos de presión mín. 60 millones; (con 1,2 veces la presión nominal)
Par de apriete [Nm] 25...35; (Par de apriete recomendado; En función de la lubricación, la junta y la carga por presión)
Conexión de proceso conexión de rosca G 1/4 rosca exterior (DIN EN ISO 1179-2); rosca interno:M5
Junta de estanqueidad de la conexión del proceso FKM (DIN EN ISO 1179-2)
Tornillo de amortiguación integrado
Notas
Notas
BFSL = Best Fit Straight Line (configuración del valor mínimo)
LS = configuración del valor límite
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica
Conexión Conector: 1 x M12; codificación: A