Transmisor de presión con célula de medición cerámica
PX3227
PA-001PRBN14-A-ZVG/US/ /V
Transmisor de presión con célula de medición cerámica
PX3227
PA-001PRBN14-A-ZVG/US/ /V
- Registro fiable de la presión del sistema en aplicaciones industriales y móviles
- Salida analógica precisa
- Estabilidad a largo plazo gracias a la elevada resistencia a sobrecargas
- Previsión de vida útil de más de 100 millones de ciclos de presión
- Muy resistente a choques y vibraciones
Precios de lista sin IVA
Características del producto
Número de entradas y salidas | Número de salidas analógicas: 1 |
---|---|
Rango de medición [psi] | 0...15 |
Conexión de proceso | conexión de rosca 1/4" NPT rosca exterior rosca interno:M5 |
Campo de aplicación
Característica especial | Contactos dorados |
---|---|
Aplicación | para aplicaciones industriales |
Fluidos | fluidos líquidos y gaseosos |
Temperatura del fluido [°C] | -25...90 |
Presión de rotura mín. [psi] | 450 |
Resistencia a la presión [psi] | 145 |
Tipo de presión | presión relativa |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 9,6...32 DC |
---|---|
Resistencia de aislamiento mín. [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Clase de protección | III |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Entradas/salidas
Número de entradas y salidas | Número de salidas analógicas: 1 |
---|
Salidas
Número total de salidas | 1 |
---|---|
Señal de salida | señal analógica |
Número de salidas analógicas | 1 |
Salida analógica de corriente [mA] | 4...20 |
Carga máx. [Ω] | 720; (Ub = 24 V; (Ub - 9,6 V) / 20 mA) |
Resistente a sobrecargas | sí |
Rango de configuración / medición
Rango de medición [psi] | 0...15 |
---|
Precisión / variaciones
Repetibilidad [% del margen] | < 0,1; (en caso de variaciones de temperatura < 10 K) |
---|---|
Exactitud señal analógica [% del margen] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line (configuración del valor mínimo); LS = configuración del valor límite) |
Estabilidad a largo plazo [% del margen] | < ± 0,05; (cada 6 meses) |
Coeficiente de temperatura punto cero [% del margen por cada 10 K] | 0,15; (0...80 °C) |
Coeficiente de temperatura margen [% del margen por cada 10 K] | 0,2; (0...80 °C) |
Tiempos de respuesta
Tiempo de respuesta a un escalón para la salida analógica [ms] | 3 |
---|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Temperatura de almacenamiento [°C] | -40...100 |
Grado de protección | IP 65 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistencia a choques |
|
||||||||||||||||
Resistencia a vibraciones |
|
||||||||||||||||
MTTF [años] | 555 | ||||||||||||||||
Directiva sobre equipos a presión | Buenas prácticas de la técnica al uso; aplicable para fluidos del grupo 2; fluidos del grupo 1 previa solicitud |
Datos mecánicos
Peso [g] | 213 |
---|---|
Materiales | inox (1.4404 / 316L); FKM; PA; EPDM/X |
Materiales en contacto con el fluido | inox (1.4305 / 303); céramica; FKM |
Ciclos de presión mín. | 100 millones |
Conexión de proceso | conexión de rosca 1/4" NPT rosca exterior rosca interno:M5 |
Tornillo de amortiguación integrado | no (montaje posterior posible) |
anzeigen-bedienelemente
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Conexión | Conector: 1 x M12; codificación: A; Contactos: dorado |
---|