Sensor de presión con pantalla
PY9170
PN-600-SE MFRKG/US/ /
Sensor de presión con pantalla
PY9170
PN-600-SE MFRKG/US/ /
- Compatible con el uso en procesos de homogeneización
- Salida de conmutación programable con IO-Link y salida analógica escalable
- Indicación alterna en rojo y en verde para marcar de forma inequívoca las zonas buenas
- Alineación idónea gracias a la posibilidad de rotar la conexión de proceso
- Práctico manejo mediante botones o parametrización a través de IO-Link
Precios de lista sin IVA
Características del producto
Número de entradas y salidas | Número de salidas digitales: 2; Número de salidas analógicas: 1 | ||
---|---|---|---|
Rango de medición |
|
||
Rango de medición [MPa] | 0...60 | ||
Conexión de proceso | conexión para homogeneizador |
Campo de aplicación
Característica especial | Contactos dorados | ||
---|---|---|---|
Elemento de medición | sello de diafragma | ||
Aplicación | montaje enrasado para la industria alimentaria y de bebidas | ||
Fluidos | fluidos líquidos y gaseosos | ||
Temperatura del fluido [°C] | 5...90; (para más detalles, véase el apartado de diagramas y curvas) | ||
Presión de rotura mín. |
|
||
Presión de rotura mín. [MPa] | 100 | ||
Resistencia a la presión |
|
||
Resistencia a la presión [MPa] | 80 | ||
Nota sobre la resistencia a la presión |
|
||
Resistencia al vacío [mbar] | -1000 | ||
Tipo de presión | presión relativa |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 18...30 DC; (según MBTS/MBTP) |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | < 35 |
Resistencia de aislamiento mín. [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Clase de protección | III |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Retardo a la disponibilidad [s] | 0,3 |
Perro guardián integrado | sí |
Entradas/salidas
Número de entradas y salidas | Número de salidas digitales: 2; Número de salidas analógicas: 1 |
---|
Salidas
Número total de salidas | 2 |
---|---|
Señal de salida | señal de conmutación; señal analógica; IO-Link; (configurable) |
Alimentación | PNP/NPN |
Número de salidas digitales | 2 |
Función de salida | normalmente abierto / normalmente cerrado; (parametrizable) |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 250 |
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | < 500 |
Número de salidas analógicas | 1 |
Salida analógica de corriente [mA] | 4...20; (escalable 1:5) |
Carga máx. [Ω] | 500 |
Salida analógica de tensión [V] | 0...10; (escalable 1:5) |
Resistencia mín. de carga [Ω] | 2000 |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada |
Resistente a sobrecargas | sí |
Rango de configuración / medición
Rango de medición |
|
||
---|---|---|---|
Rango de medición [MPa] | 0...60 | ||
Punto inicial analógico |
|
||
Punto inicial analógico [MPa] | 0...48 | ||
Punto final analógico |
|
||
Punto final analógico [MPa] | 12...60 |
Punto de conmutación SP |
|
||
---|---|---|---|
Punto de conmutación SP [MPa] | 0,4...60 | ||
Punto de desconmutación rP |
|
||
Punto de desconmutación rP [MPa] | 0,1...59,7 | ||
Diferencia mín. entre SP y rP |
|
||
Diferencia mín. entre SP y rP [MPa] | 0,3 | ||
En intervalos de |
|
||
En intervalos de [MPa] | 0,1 |
Punto de conmutación SP |
|
||
---|---|---|---|
Punto de conmutación SP [MPa] | 0...60 | ||
Punto de desconmutación rP |
|
||
Punto de desconmutación rP [MPa] | 0...60 | ||
Diferencia mín. entre SP y rP |
|
||
Diferencia mín. entre SP y rP [MPa] | 1 | ||
En intervalos de |
|
||
En intervalos de [MPa] | 1 |
Precisión / variaciones
Precisión del punto de conmutación [% del margen] | < ± 0,4; (Turn down 1:1) |
---|---|
Repetibilidad [% del margen] | < ± 0,1; (en caso de variaciones de temperatura < 10 K; Turn down 1:1) |
Exactitud señal analógica [% del margen] | < ± 1; (linealidad incluyendo histéresis y repetibilidad, configuración del valor límite según DIN EN IEC 62828-1) |
Desvío de la histéresis [% del margen] | < ± 0,1; (Turn down 1:1) |
Estabilidad a largo plazo [% del margen] | < ± 0,05; (Turn down 1:1; cada 6 meses) |
Coeficiente de temperatura punto cero [% del margen por cada 10 K] | 0,2; (5...80 °C) |
Coeficiente de temperatura margen [% del margen por cada 10 K] | 0,2; (5...80 °C) |
Tiempos de respuesta
Tiempo de respuesta [ms] | < 1,5 |
---|---|
Temporización ajustable dS, dr [s] | 0...50 |
Atenuación del valor del proceso dAP [s] | 0...4 |
Atenuación de la salida analógica dAA [s] | 0...4 |
Tiempo de subida máx. de la salida analógica [ms] | 3 |
Software / programación
Opciones de parametrización | histéresis / ventana; normalmente abierto / normalmente cerrado; retardo de conmutación/desconmutación; Atenuación; Unidad de indicación; salida de corriente/tensión |
---|
Interfaces
Interfaz de comunicación | IO-Link | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de transmisión | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||
Revisión IO-Link | 1.1 | ||||||
Norma SDCI | IEC 61131-9 | ||||||
Modo SIO | sí | ||||||
Clase de puerto de maestro requerido | A; (si el PIN 2 no está conectado: B) | ||||||
DeviceIDs compatibles |
|
||||||
Nota |
|
Perfiles | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiempo mínimo del ciclo de proceso [ms] | 2,3 | ||||||
Resolución IO-Link para presión [bar] | 0,1 | ||||||
Datos del proceso IO-Link (cíclico) |
|
||||||
Funciones IO-Link (acíclico) | Marcado específico de la aplicación |
Perfiles | Smart Sensor ED2: Digital Measuring Sensor (0x000A), Identification and Diagnosis (0x4000) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiempo mínimo del ciclo de proceso [ms] | 3 | ||||||||
Resolución IO-Link para presión [bar] | 0,2 | ||||||||
Datos del proceso IO-Link (cíclico) |
|
||||||||
Funciones IO-Link (acíclico) | Marcado específico de la aplicación |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | 5...80 |
---|---|
Temperatura de almacenamiento [°C] | -40...100 |
Grado de protección | IP 67 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Resistencia a choques |
|
||||
Resistencia a vibraciones |
|
||||
MTTF [años] | 146 |
Datos mecánicos
Peso [g] | 1444,2 |
---|---|
Materiales | inox (1.4542 / 630); inox (1.4404 / 316L); 1.4435 (inox / 316L); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC |
Materiales en contacto con el fluido | 1.4435 (inox / 316L) |
Ciclos de presión mín. | 60 millones |
Conexión de proceso | conexión para homogeneizador |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Conexión | Conector: 1 x M12; codificación: A; Contactos: dorado |
---|
Diagramas y curvas
|
|
---|