• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. RM6101

Encóder absoluto multivuelta con eje macizo

RM6101

RM-8192-S24/N1A

Encóder absoluto multivuelta con eje macizo

RM6101

RM-8192-S24/N1A

  • Para la medición precisa de posiciones, ángulos, velocidades y longitudes
  • Emisión directa de los valores por medio de la interfaz SSI
  • Carcasa compacta y resistente
  • Muy resistente a choques y vibraciones
  • Conexión de cable radial para aplicaciones con un reducido espacio de instalación
Precios de lista sin IVA
Artículo descatalogado
Artículos alternativos: RM8001 Comparador de productos: RM6101 / RM8001 Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.
  • ce
  • c_nrtl_us
Características del producto
Resolución 8192 impulsos; 8192 pasos; 4096 revoluciones; 25 bit
Interfaz de comunicación Interfaz de datos SSI
Versión del eje eje macizo
Diámetro del eje [mm] 6
Campo de aplicación
Principio de funcionamiento absoluto
Tipo de revolución Multivuelta (multiturn)
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 4,75...30 DC
Consumo de corriente [mA] < 200
Salidas
Tipo de código código Gray; (valores de código ascendentes con el giro a la derecha (vista sobre el eje))
Código de señal Entrada de impulsos; señales compatibles con TTL; impulso e impulso (inv.) de drivers según RS 485; salida de datos; en serie asíncrona; señales, datos y datos (inv.) compatibles con TTL; señales incrementales; 2 señales incrementales sinusoidales (A y B); desplazamiento de fase de 90°; 1 Vss 512 períodos de señal por rotación
Rango de configuración / medición
Resolución 8192 impulsos; 8192 pasos; 4096 revoluciones; 25 bit
Interfaces
Interfaz de comunicación Interfaz de datos SSI
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -40...85
Humedad relativa del aire máx. [%] 75; (brevemente: 95 %)
Grado de protección IP 64
Homologaciones / pruebas
Resistencia a choques
100 g (6 ms)
Resistencia a vibraciones
30 g (55...2000 Hz)
MTTF [años] 46
Datos mecánicos
Peso [g] 459,2
Dimensiones [mm] Ø 58 / L = 46,7
Materiales aluminio
Velocidad de rotación máx. mecánica [U/min] 12000
Par de apriete inicial máx. [Nm] 1
Temperatura de referencia par de apriete [°C] 20
Versión del eje eje macizo
Diámetro del eje [mm] 6
Material del eje
1.4104 (acero)
Carga máx. axial en el extremo del eje [N] 10
Carga máx. radial en el extremo del eje [N] 20
Brida de fijación Ø 58 mm
Notas
Notas
los hilos / pines no conectados (n.c.) no deben ser utilizados
Conexión eléctrica
Cable: 1 m, PUR; Longitud máx. del cable: 100 m; radial, puede usarse axialmente
Diagramas y curvas
Diagrama de impulsos
1 reloj
2 datos