- Productos
- Sensores
- Sensores de temperatura
- Transmisores con autosupervisión para la industria alimentaria
- TCC241
Transmisor de temperatura
TCC241
TCC150K1ED06-A-DKG/US
Transmisor de temperatura
TCC241
TCC150K1ED06-A-DKG/US
- Notificación inmediata de las variaciones de precisión
- Mejora de la garantía de calidad entre intervalos de calibración
- Diseño robusto para mediciones constantemente precisas en entornos exigentes
- Control transparente del sensor mediante el registro de los valores de diagnóstico
- La función de simulación simplifica la instalación
- Precisa salida analógica y comunicación cómoda a través de IO-Link
Precios de lista sin IVA
Características del producto
Número de entradas y salidas | Número de salidas digitales: 1; Número de salidas analógicas: 1 | ||
---|---|---|---|
Rango de medición |
|
||
Interfaz de comunicación | IO-Link | ||
Conexión de proceso | Ø 6 mm | ||
Longitud de instalación EL [mm] | 150 |
Campo de aplicación
Característica especial | Contactos dorados |
---|---|
Elemento de medición | 1 x Pt 1000 |
Elemento de referencia | 1 x NTC |
Fluidos | fluidos líquidos y gaseosos |
Resistencia a la presión [bar] | 160 |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 18...32 DC; ("supply class 2" según cULus) |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | 10; (24 V) |
Clase de protección | III |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Retardo a la disponibilidad [s] | 6 |
Perro guardián integrado | sí |
Entradas/salidas
Número de entradas y salidas | Número de salidas digitales: 1; Número de salidas analógicas: 1 |
---|
Salidas
Número total de salidas | 2 |
---|---|
Señal de salida | señal analógica; IO-Link; estado del control de calibración |
Alimentación | PNP/NPN |
Número de salidas digitales | 1 |
Función de salida | normalmente cerrado; (señal de diagnóstico) |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 100 |
Salida de diagnóstico | estado del control de calibración y diagnóstico de errores |
Número de salidas analógicas | 1 |
Salida analógica de corriente [mA] | 4...20 |
Carga máx. [Ω] | (Ub - 15 V) x 50 |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada |
Resistente a sobrecargas | sí |
Rango de configuración / medición
Rango de medición |
|
||
---|---|---|---|
Nota sobre el rango de medición |
|
||
Configuración de fábrica | -10...150 °C / 14...302 °F | ||
Límite de control de calibración [K] | 0,5...3 | ||
En intervalos de [K] | 0,05 |
Resolución de la salida analógica [K] | 0,05 |
---|
Precisión / variaciones
Precisión de la salida analógica [K] | ± 0,2 |
---|---|
Precisión IO-Link [K] | ± 0,2 |
Coeficiente de temperatura para la salida analógica [% del margen por cada 10 K] | < ± 0,02; (En caso de variación con respecto a las condiciones de referencia 25 ± 5 °C) |
Coeficiente de temperatura IO-Link [% del margen por cada 10 K] | < ± 0,01; (En caso de variación con respecto a las condiciones de referencia 25 ± 5 °C) |
Tiempos de respuesta
Tiempo de respuesta dinámico T05 / T09 [s] | 1,5 / 4 |
---|
Software / programación
Opciones de parametrización | Unidad de indicación; escalado de la salida analógica; límite de control de calibración; lógica de conmutación de la salida de diagnóstico; Modo de simulación |
---|
Interfaces
Interfaz de comunicación | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tipo de transmisión | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Revisión IO-Link | 1.1 | ||||
Norma SDCI | IEC 61131-9 CDV | ||||
Perfiles | Digital Measuring Sensor, Common Profile, Blob Transfer | ||||
Modo SIO | sí | ||||
Clase de puerto de maestro requerido | A | ||||
Datos del proceso analógicos | 1 | ||||
Datos del proceso binarios | 1 | ||||
Tiempo mínimo del ciclo de proceso [ms] | 4,4 | ||||
Resolución IO-Link para temperatura [K] | 0,01 | ||||
DeviceIDs compatibles |
|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...70 | |
---|---|---|
Nota sobre la temperatura ambiente |
|
|
Temperatura de almacenamiento [°C] | -40...100 | |
Grado de protección | IP 68; IP 69K |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Resistencia a choques |
|
||||
Resistencia a vibraciones |
|
||||
MTTF [años] | 329 | ||||
Nota sobre la homologación |
|
||||
Homologación UL |
|
Datos mecánicos
Peso [g] | 374,9 |
---|---|
Dimensiones [mm] | Ø 50 / L = 193,5 |
Materiales | inox (1.4404 / 316L); PEI; FKM; PFA |
Materiales en contacto con el fluido | inox (1.4404 / 316L); PEEK |
Conexión de proceso | Ø 6 mm |
Acabado Ra/Rz de las superficies en contacto con el fluido | Ra: < 0,8 |
Diámetro de la sonda [mm] | 6 |
Longitud de instalación EL [mm] | 150 |
Notas
Notas |
|
||
---|---|---|---|
Cantidad por pack | 1 unid. |
Conexión eléctrica
Conexión | Conector: 1 x M12; codificación: A; Contactos: dorado |
---|