Características del producto
Número de entradas y salidas |
Número de salidas analógicas: 1 |
Rango de medición |
-50...150 °C |
-58...302 °F |
|
Interfaz de comunicación |
IO-Link |
Conexión de proceso |
Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852) |
Longitud de instalación EL [mm] |
30 |
Campo de aplicación
Elemento de medición |
1 x Pt 1000; (según DIN EN 60751, clase A) |
Fluidos |
fluidos líquidos y gaseosos |
Resistencia a la presión [bar] |
100 |
Resistencia al vacío [mbar] |
-1000 |
PTMA en aplicaciones según el NRC [bar] |
60 |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] |
18...32 DC; ("supply class 2" según cULus) |
Consumo de corriente [mA] |
< 50 |
Clase de protección |
III |
Protección contra inversiones de polaridad |
sí |
Retardo a la disponibilidad [s] |
2 |
Entradas/salidas
Número de entradas y salidas |
Número de salidas analógicas: 1 |
Salidas
Número total de salidas |
1 |
Señal de salida |
señal analógica; IO-Link; (configurable) |
Número de salidas analógicas |
1 |
Salida analógica de corriente [mA] |
4...20 |
Carga máx. [Ω] |
300 |
Protección contra cortocircuitos |
sí |
Resistente a sobrecargas |
sí |
Rango de configuración / medición
Rango de medición |
-50...150 °C |
-58...302 °F |
|
Configuración de fábrica |
0...300 °F |
Resolución
Resolución de la salida analógica [K] |
0,04 |
Resolución de la pantalla [K] |
0,28 |
Precisión / variaciones
Precisión de la salida analógica [K] |
± 0,3 + (± 0,1 % MS) |
Coeficiente de temperatura [% del margen por cada 10 K] |
0,1; (en caso de variación con respecto a las condiciones de referencia 25 °C) |
Tiempos de respuesta
Tiempo de respuesta dinámico T05 / T09 [s] |
1 / 3 |
Interfaces
Interfaz de comunicación |
IO-Link |
Tipo de transmisión |
COM2 (38,4 kBaud) |
Revisión IO-Link |
1.1 |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] |
-25...80 |
Temperatura de almacenamiento [°C] |
-40...100 |
Grado de protección |
IP 67; IP 68; IP 69K |
Homologaciones / pruebas
CEM |
DIN EN 61000-6-2 |
|
DIN EN 61000-6-3 |
|
|
Resistencia a choques |
DIN IEC 68-2-27 |
50 g (11 ms) |
|
Resistencia a vibraciones |
DIN IEC 68-2-6 |
10 g (10...2000 Hz) |
|
Nota sobre la homologación |
El certificado de fábrica se puede descargar en www.factory-certificate.ifm |
|
Homologación UL |
Número de homologación UL |
K001 |
|
Datos mecánicos
Peso [g] |
331 |
Materiales |
inox (1.4404 / 316L); PEI; FKM |
Materiales en contacto con el fluido |
inox (1.4404 / 316L) electropulido |
Conexión de proceso |
Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852) |
Acabado Ra/Rz de las superficies en contacto con el fluido |
Ra: < 0,8 |
Diámetro de la sonda [mm] |
6 |
Longitud de instalación EL [mm] |
30 |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
pantalla con LED de 7 segmentos, 4 dígitos |
|
Unidad de indicación / estado, °C / °F |
|
Notas
Notas |
MS = margen de medición configurado |
Los valores de precisión son aplicables para agua en movimiento. |
|
Cantidad por pack |
1 unid. |
Conexión eléctrica
Conexión |
Conector: 1 x M12; codificación: A |