- Productos
- Sensores
- Sensores de temperatura
- Transmisores con pantalla para la industria alimentaria
- TD2833
Transmisor de temperatura con pantalla
TD2833
TD-100FFEC01-A-ZVG/US
Transmisor de temperatura con pantalla
TD2833
TD-100FFEC01-A-ZVG/US
- Diseño apto para aplicaciones asépticas que cumple los requisitos de la industria alimentaria y de bebidas
- Dinámica de respuesta muy buena y tiempo de retardo a la disponibilidad muy corto
- Pantalla con LED de 4 dígitos de fácil lectura
- Grado de protección elevado y alta resistencia a la presión
- Precisa salida analógica y comunicación cómoda a través de IO-Link
Precios de lista sin IVA
Características del producto
Número de entradas y salidas | Número de salidas analógicas: 1 | ||
---|---|---|---|
Rango de medición |
|
||
Interfaz de comunicación | IO-Link | ||
Conexión de proceso | Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852) | ||
Longitud de instalación EL [mm] | 100 |
Campo de aplicación
Elemento de medición | 1 x Pt 1000; (según DIN EN 60751, clase A) |
---|---|
Fluidos | fluidos líquidos y gaseosos |
Resistencia a la presión [bar] | 100 |
Resistencia al vacío [mbar] | -1000 |
PTMA en aplicaciones según el NRC [bar] | 60 |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 18...32 DC; ("supply class 2" según cULus) |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | < 50 |
Clase de protección | III |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Retardo a la disponibilidad [s] | 2 |
Entradas/salidas
Número de entradas y salidas | Número de salidas analógicas: 1 |
---|
Salidas
Número total de salidas | 1 |
---|---|
Señal de salida | señal analógica; IO-Link; (configurable) |
Número de salidas analógicas | 1 |
Salida analógica de corriente [mA] | 4...20 |
Carga máx. [Ω] | 300 |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Resistente a sobrecargas | sí |
Rango de configuración / medición
Rango de medición |
|
||
---|---|---|---|
Configuración de fábrica | 0...300 °F |
Resolución de la salida analógica [K] | 0,04 |
---|---|
Resolución de la pantalla [K] | 0,28 |
Precisión / variaciones
Precisión de la salida analógica [K] | ± 0,3 + (± 0,1 % MS) |
---|---|
Coeficiente de temperatura [% del margen por cada 10 K] | 0,1; (en caso de variación con respecto a las condiciones de referencia 25 °C) |
Tiempos de respuesta
Tiempo de respuesta dinámico T05 / T09 [s] | 1 / 3 |
---|
Interfaces
Interfaz de comunicación | IO-Link |
---|---|
Tipo de transmisión | COM2 (38,4 kBaud) |
Revisión IO-Link | 1.1 |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Temperatura de almacenamiento [°C] | -40...100 |
Grado de protección | IP 67; IP 68; IP 69K |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Resistencia a choques |
|
||||
Resistencia a vibraciones |
|
||||
Nota sobre la homologación |
|
||||
Homologación UL |
|
Datos mecánicos
Peso [g] | 337,5 |
---|---|
Materiales | inox (1.4404 / 316L); PEI; FKM |
Materiales en contacto con el fluido | inox (1.4404 / 316L) electropulido |
Conexión de proceso | Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852) |
Acabado Ra/Rz de las superficies en contacto con el fluido | Ra: < 0,8 |
Diámetro de la sonda [mm] | 6 |
Longitud de instalación EL [mm] | 100 |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Notas
Notas |
|
||
---|---|---|---|
Cantidad por pack | 1 unid. |
Conexión eléctrica
Conexión | Conector: 1 x M12; codificación: A |
---|