Detector de temperatura con ajuste intuitivo del punto de conmutación
TK6330
TK6035CLFN14-QKPKG / US
Detector de temperatura con ajuste intuitivo del punto de conmutación
TK6330
TK6035CLFN14-QKPKG / US
- Ajuste sencillo de punto de conmutación mediante dos anillos de ajuste de lectura óptima
- Ajuste de los puntos de conmutación sin temperatura de sistema
- Dos salidas de conmutación exclusivas con histéresis ajustable
- Dinámica de respuesta muy buena y tiempo de retardo a la disponibilidad muy corto
- El bloqueo mecánico evita una modificación accidental de los ajustes
Precios de lista sin IVA
Artículo descatalogado
Artículos alternativos: TK6310 Comparador de productos: TK6330 / TK6310 Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.
Características del producto
Número de entradas y salidas | Número de salidas digitales: 2 | ||
---|---|---|---|
Rango de medición |
|
||
Conexión de proceso | conexión de rosca 1/4" NPT | ||
Longitud de instalación EL [mm] | 39 |
Campo de aplicación
Característica especial | Contactos dorados |
---|---|
Elemento de medición | 1 x Pt 1000; (según DIN EN 60751, clase B) |
Fluidos | fluidos líquidos y gaseosos |
Temperatura del fluido [°C] | -25...125; (145 max. 1 h) |
Resistencia a la presión [bar] | 300 |
Profundidad de inmersión mínima [mm] | 15 |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 9,6...32 DC; ("supply class 2" según cULus) |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | < 30 |
Clase de protección | III |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Retardo a la disponibilidad [s] | 0,5 |
Entradas/salidas
Número de entradas y salidas | Número de salidas digitales: 2 |
---|
Salidas
Número total de salidas | 2 |
---|---|
Señal de salida | señal de conmutación |
Alimentación | PNP |
Número de salidas digitales | 2 |
Función de salida | antivalente |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 500 |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada |
Resistente a sobrecargas | sí |
Rango de configuración / medición
Longitud de varilla L [mm] | 35 | ||
---|---|---|---|
Rango de medición |
|
||
Punto de conmutación SP |
|
||
Punto de desconmutación rP |
|
Precisión / variaciones
Influencia de la temperatura por cada 10 K [K] | 0,1 |
---|---|
Repetibilidad [K] | ± 0,1 |
Precisión de configuración [K] | ± 3 |
Tiempos de respuesta
Tiempo de respuesta dinámico T05 / T09 [s] | 1 / 3; (según DIN EN 60751) |
---|
Software / programación
Ajuste del punto de conmutación | Anillos de ajuste |
---|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...70 |
---|---|
Temperatura de almacenamiento [°C] | -40...100 |
Grado de protección | IP 67 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistencia a choques |
|
||||||||
Resistencia a vibraciones |
|
||||||||
MTTF [años] | 485 |
Datos mecánicos
Peso [g] | 102,5 |
---|---|
Materiales | inox (1.4404 / 316L); PC; PBT; FKM |
Materiales en contacto con el fluido | inox (1.4404 / 316L) |
Conexión de proceso | conexión de rosca 1/4" NPT |
Longitud de instalación EL [mm] | 39 |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Escala disponible | sí |
Notas
Notas |
|
|
---|---|---|
Cantidad por pack | 1 unid. |
Conexión eléctrica
Conexión | Conector: 1 x M12; codificación: A; Contactos: dorado |
---|