Sensor de temperatura con conexión de proceso
TM4431
TM-100KFBR12- /US/
Sensor de temperatura con conexión de proceso
TM4431
TM-100KFBR12- /US/
- Medición precisa de la temperatura en depósitos, tanques y tuberías
- Para la conexión a una unidad de evaluación
- Tiempo de respuesta muy corto para el uso en procesos con cambios rápidos de temperatura
- Robusta carcasa de acero inoxidable con un grado de protección alto y elevada resistencia a la presión
- Numerosas posibilidades de conexión al proceso mediante adaptadores
Precios de lista sin IVA
Características del producto
Rango de medición |
|
||
---|---|---|---|
Conexión de proceso | conexión de rosca G 1/2 | ||
Longitud de instalación EL [mm] | 100 |
Campo de aplicación
Característica especial | Contactos dorados |
---|---|
Elemento de medición | 1 x Pt 100; (según DIN EN 60751, clase A) |
Fluidos | fluidos líquidos y gaseosos |
Resistencia a la presión [bar] | 160 |
Profundidad de inmersión mínima [mm] | 15 |
Datos eléctricos
Clase de protección | III |
---|
Rango de configuración / medición
Longitud de varilla L [mm] | 86 | ||
---|---|---|---|
Rango de medición |
|
Precisión / variaciones
Precisión [K] | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) |
---|
Tiempos de respuesta
Tiempo de respuesta dinámico T05 / T09 [s] | 1 / 3; (según DIN EN 60751) |
---|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Temperatura de almacenamiento [°C] | -40...100 |
Grado de protección | IP 68; IP 69K |
Homologaciones / pruebas
Resistencia a choques |
|
||
---|---|---|---|
Resistencia a vibraciones |
|
||
MTTF [años] | 22831 |
Datos mecánicos
Peso [g] | 134 |
---|---|
Materiales | inox (1.4404 / 316L) |
Materiales en contacto con el fluido | inox (1.4404 / 316L); FKM |
Par de apriete [Nm] | 45 |
Conexión de proceso | conexión de rosca G 1/2 |
Diámetro de la sonda [mm] | 6 |
Longitud de instalación EL [mm] | 100 |
Notas
Notas |
|
||
---|---|---|---|
Cantidad por pack | 1 unid. |
Conexión eléctrica
Conexión | Conector: 1 x M12; codificación: A; Contactos: dorado |
---|