Características del producto
Número de entradas y salidas |
Número de salidas digitales: 2; Número de salidas analógicas: 1 |
Rango de medición |
-50...150 °C |
-58...302 °F |
|
Interfaz de comunicación |
IO-Link |
Conexión de proceso |
conexión de rosca 1/2" NPT |
Longitud de instalación EL [mm] |
50 |
Campo de aplicación
Característica especial |
Contactos dorados |
Elemento de medición |
1 x Pt 1000; (según DIN EN 60751, clase A) |
Fluidos |
fluidos líquidos y gaseosos |
Resistencia a la presión [bar] |
300 |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] |
18...32 DC; ("supply class 2" según cULus) |
Consumo de corriente [mA] |
< 50 |
Clase de protección |
III |
Protección contra inversiones de polaridad |
sí |
Retardo a la disponibilidad [s] |
1 |
Perro guardián integrado |
sí |
Entradas/salidas
Número de entradas y salidas |
Número de salidas digitales: 2; Número de salidas analógicas: 1 |
Salidas
Número total de salidas |
2 |
Señal de salida |
señal de conmutación; señal analógica; IO-Link; (configurable) |
Alimentación |
PNP/NPN |
Número de salidas digitales |
2 |
Función de salida |
normalmente abierto / normalmente cerrado; (parametrizable) |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] |
2,5 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] |
250 |
Número de salidas analógicas |
1 |
Salida analógica de corriente [mA] |
4...20 |
Carga máx. [Ω] |
500 |
Salida analógica de tensión [V] |
0...10 |
Resistencia mín. de carga [Ω] |
2000 |
Protección contra cortocircuitos |
sí |
Tipo de protección contra cortocircuitos |
pulsada |
Resistente a sobrecargas |
sí |
Rango de configuración / medición
Rango de medición |
-50...150 °C |
-58...302 °F |
|
Configuración de fábrica |
0...300 °F |
Punto de conmutación SP |
-49,8...150 °C |
-57,6...302 °F |
|
Punto de desconmutación rP |
-50...149,8 °C |
-58...301,6 °F |
|
Punto inicial analógico |
-50...145 °C |
-58...293 °F |
|
Punto final analógico |
-45...150 °C |
-49...302 °F |
|
En intervalos de |
|
Resolución
Resolución de la salida de conmutación [K] |
0,1 |
Resolución de la salida analógica [K] |
salida de corriente: MS / 4096; Salida de tensión: MS / 3561 |
Resolución de la pantalla [K] |
0,1 |
Precisión / variaciones
Precisión del punto de conmutación [K] |
± 0,3 + (± 0,1 % MS) |
Precisión de la salida analógica [K] |
± 0,3 + (± 0,1 % MS) |
Precisión de indicación [K] |
± 0,3 + (± 0,1 % MS) |
Coeficiente de temperatura [% del margen por cada 10 K] |
0,1; (En caso de variación con respecto a las condiciones de referencia 25 ± 5 °C) |
Tiempos de respuesta
Tiempo de respuesta dinámico T05 / T09 [s] |
1 / 3; (según DIN EN 60751) |
Software / programación
Opciones de parametrización |
histéresis / ventana; normalmente abierto / normalmente cerrado; lógica de conmutación; retardo de conmutación/desconmutación; Atenuación; Unidad de indicación; salida de corriente/tensión |
Interfaces
Interfaz de comunicación |
IO-Link |
Tipo de transmisión |
COM2 (38,4 kBaud) |
Revisión IO-Link |
1.1 |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] |
-25...80 |
Temperatura de almacenamiento [°C] |
-40...100 |
Grado de protección |
IP 67 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
DIN EN 61000-6-2 |
|
DIN EN 61000-6-3 |
|
|
Resistencia a choques |
DIN IEC 68-2-27 |
50 g (11 ms) |
|
Resistencia a vibraciones |
DIN EN 60068-2-6 |
20 g (10...2000 Hz) |
|
MTTF [años] |
207 |
Homologación UL |
Número de homologación UL |
K015 |
|
Datos mecánicos
Peso [g] |
226,5 |
Materiales |
inox (1.4404 / 316L); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC |
Materiales en contacto con el fluido |
inox (1.4404 / 316L) |
Conexión de proceso |
conexión de rosca 1/2" NPT |
Longitud de instalación EL [mm] |
50 |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
Unidad de indicación |
2 x LED, verde |
Estado de conmutación |
2 x LED, amarillo |
valores de medición |
pantalla alfanumérica, rojo / verde 4 dígitos |
|
Notas
Notas |
MS = margen de medición configurado |
Los valores de precisión son aplicables para agua en movimiento. |
|
Cantidad por pack |
1 unid. |
Conexión eléctrica
Conexión |
Conector: 1 x M12; codificación: A; Contactos: dorado |