Características del producto
Número de entradas y salidas |
Número de salidas digitales: 1; Número de salidas analógicas: 1 |
Rango de medición |
-100...600 °C |
-148...1112 °F |
|
Interfaz de comunicación |
IO-Link |
Campo de aplicación
Característica especial |
Contactos dorados |
Aplicación |
para elementos de medición Pt100 y Pt1000 |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] |
18...32 DC |
Clase de protección |
III |
Protección contra inversiones de polaridad |
sí |
Retardo a la disponibilidad [s] |
2 |
Perro guardián integrado |
sí |
Entradas/salidas
Número de entradas y salidas |
Número de salidas digitales: 1; Número de salidas analógicas: 1 |
Salidas
Número total de salidas |
2 |
Señal de salida |
señal analógica; IO-Link; señal de conmutación; (configurable) |
Alimentación |
PNP/NPN |
Número de salidas digitales |
1 |
Función de salida |
normalmente abierto / normalmente cerrado; (parametrizable) |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] |
2 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] |
100 |
Número de salidas analógicas |
1 |
Salida analógica de corriente [mA] |
4...20 |
Carga máx. [Ω] |
(Ub-13,5)/0,0215 |
Protección contra cortocircuitos |
sí |
Tipo de protección contra cortocircuitos |
sin bloqueo |
Resistente a sobrecargas |
sí |
Rango de configuración / medición
Rango de medición |
-100...600 °C |
-148...1112 °F |
|
Configuración de fábrica |
-100...600 °C |
Resolución de la salida analógica [K] |
0,076; (MS: -100...600 °C) |
Precisión / variaciones
Precisión de la salida analógica [K] |
± 0,32; (MS: -100...600 °C) ; o ± (0,067 % MS) |
Precisión IO-Link [K] |
± 0,05 |
Coeficiente de temperatura para la salida analógica [% del margen por cada 10 K] |
< 0,1 |
Coeficiente de temperatura IO-Link [% del margen por cada 10 K] |
< 0,06 |
Tiempos de respuesta
Tiempo de ciclo de medición/visualización máx. [ms] |
350 |
Software / programación
Opciones de parametrización |
escalado de la salida analógica; ajuste de calibración; histéresis / ventana; lógica de conmutación; Modo de simulación |
Interfaces
Interfaz de comunicación |
IO-Link |
Tipo de transmisión |
COM2 (38,4 kBaud) |
Revisión IO-Link |
1.1.3 |
Resolución IO-Link para temperatura [K] |
0,1 |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] |
-25...80 |
Temperatura de almacenamiento [°C] |
-40...85 |
Grado de protección |
IP 68; IP 69K |
Homologaciones / pruebas
CEM |
DIN EN 61000-6-2 |
la carcasa debe conectarse a tierra si se producen frecuencias superiores a 40 MHz |
DIN EN 61000-6-3 |
|
|
Resistencia a choques |
DIN EN 68000-2-27 |
50 g (11 ms) |
|
Resistencia a vibraciones |
DIN EN 60068-2-6 |
20 g (10...2000 Hz) |
|
Datos mecánicos
Peso [g] |
53,75 |
Dimensiones [mm] |
65 x 27,4 x 27,4 |
Nombre de la rosca |
M12 x 1 |
Materiales |
LED: PA; Carcasa: inox (1.4404 / 316L) |
Material de la junta |
FKM |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
estado |
1 x LED, verde |
Estado de conmutación |
1 x LED, naranja |
|
Notas
Notas |
MS = margen de medición configurado |
|
Cantidad por pack |
1 unid. |
Conexión eléctrica
Conexión |
Conector: 1 x M12; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: inox (1.4404 / 316L); Junta de estanqueidad: FKM; Contactos: dorado |