Unidad de evaluación con pantalla para sensores de temperatura PT100/PT1000
TR2439
TR-000KDBM12-MFPKG/US/
Unidad de evaluación con pantalla para sensores de temperatura PT100/PT1000
TR2439
TR-000KDBM12-MFPKG/US/
- Rango de análisis de temperaturas muy amplio
- Salida de conmutación programable con IO-Link y salida analógica escalable
- Manejo intuitivo y fácil para el usuario con sólo 3 botones
- Indicación alterna en rojo y en verde para marcar de forma inequívoca las zonas buenas
- Detección automática del tipo de sensor conectado
- Práctico manejo mediante botones o parametrización a través de IO-Link
Precios de lista sin IVA
Características del producto
Número de entradas y salidas | Número de salidas digitales: 1; Número de salidas analógicas: 1 | ||
---|---|---|---|
Rango de medición |
|
||
Interfaz de comunicación | IO-Link | ||
Conexión de proceso | conexión de rosca G 1/2 rosca exterior |
Campo de aplicación
Característica especial | Contactos dorados |
---|---|
Aplicación | para elementos de medición Pt100 y Pt1000 |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 18...32 DC; ("supply class 2" según cULus) |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | < 50 |
Clase de protección | III |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Retardo a la disponibilidad [s] | 1 |
Perro guardián integrado | sí |
Entradas/salidas
Número de entradas y salidas | Número de salidas digitales: 1; Número de salidas analógicas: 1 |
---|
Salidas
Número total de salidas | 2 |
---|---|
Señal de salida | señal de conmutación; señal analógica; IO-Link; (configurable) |
Alimentación | PNP/NPN |
Número de salidas digitales | 1 |
Función de salida | normalmente abierto / normalmente cerrado; (parametrizable) |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2,5 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 250 |
Número de salidas analógicas | 1 |
Salida analógica de corriente [mA] | 4...20 |
Carga máx. [Ω] | 500 |
Salida analógica de tensión [V] | 0...10 |
Resistencia mín. de carga [Ω] | 2000 |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada |
Resistente a sobrecargas | sí |
Rango de configuración / medición
Rango de medición |
|
||
---|---|---|---|
Configuración de fábrica | -40...300 °C / -40...572 °F | ||
Punto de conmutación SP |
|
||
Punto de desconmutación rP |
|
||
Punto inicial analógico |
|
||
Punto final analógico |
|
||
En intervalos de |
|
Resolución de la salida de conmutación [K] | 0,1 |
---|---|
Resolución de la salida analógica [K] | salida de corriente: MS / 4096; Salida de tensión: MS / 3561 |
Resolución de la pantalla [K] | 0,1 |
Precisión / variaciones
Precisión del punto de conmutación [K] | ± 0,3 + (± 0,1 % MS) |
---|---|
Precisión de la salida analógica [K] | ± 0,3 + (± 0,1 % MS) |
Precisión de indicación [K] | ± 0,3 + (± 0,1 % MS) |
Coeficiente de temperatura [% del margen por cada 10 K] | 0,1; (En caso de variación con respecto a las condiciones de referencia 25 ± 5 °C) |
Tiempos de respuesta
Tiempo de respuesta [ms] | 390 |
---|---|
Tiempo de subida máx. de la salida analógica [ms] | 390 |
Software / programación
Opciones de parametrización | histéresis / ventana; normalmente abierto / normalmente cerrado; retardo de conmutación/desconmutación; Atenuación; Unidad de indicación; salida de corriente/tensión |
---|
Interfaces
Interfaz de comunicación | IO-Link |
---|---|
Tipo de transmisión | COM2 (38,4 kBaud) |
Revisión IO-Link | 1.1 |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Temperatura de almacenamiento [°C] | -40...100 |
Grado de protección | IP 67 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Resistencia a choques |
|
||||
Resistencia a vibraciones |
|
||||
MTTF [años] | 233 | ||||
Homologación UL |
|
Datos mecánicos
Peso [g] | 200 |
---|---|
Materiales | inox (1.4404 / 316L); inox (1.4301 / 304); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC |
Conexión de proceso | conexión de rosca G 1/2 rosca exterior |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Notas
Notas |
|
|
---|---|---|
Cantidad por pack | 1 unid. |
Conexión eléctrica
Conexión | Conector: 1 x M12; codificación: A; Contactos: dorado |
---|