Sensor de temperatura con cable y conexión de proceso
TS0453
TS-000KLKD06I.../US
Sensor de temperatura con cable y conexión de proceso
TS0453
TS-000KLKD06I.../US
- Medición precisa de la temperatura en depósitos, tanques y tuberías
- Para la conexión a una unidad de evaluación
- Adaptación sencilla al proceso a través de racor para varilla a presión o tubo de protección
- Rango de medición de temperaturas muy amplio
- Conexión sencilla y absolutamente estanca mediante conexión M12
Precios de lista sin IVA
Características del producto
Rango de medición |
|
||
---|---|---|---|
Conexión de proceso | Ø 6 mm | ||
Longitud de instalación EL [mm] | 150; (temperaturas del fluido < 200 °C: 200) |
Campo de aplicación
Elemento de medición | 1 x Pt 100; (según DIN EN 60751, clase A) |
---|---|
Fluidos | fluidos líquidos y gaseosos |
Profundidad de inmersión mínima [mm] | 15 |
Datos eléctricos
Clase de protección | III |
---|
Rango de configuración / medición
Longitud de varilla L [mm] | 200 | ||
---|---|---|---|
Rango de medición |
|
Precisión / variaciones
Precisión [K] | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) |
---|
Tiempos de respuesta
Tiempo de respuesta dinámico T05 / T09 [s] | 12 / 34; (según DIN EN 60751) |
---|
Condiciones ambientales
Grado de protección | IP 67 |
---|
Homologaciones / pruebas
MTTF [años] | 11415,5 |
---|
Datos mecánicos
Peso [g] | 282,9 |
---|---|
Dimensiones [mm] | Ø 6 |
Materiales | inox (1.4571 / 316Ti); PFA/PTFE |
Materiales en contacto con el fluido | inox (1.4571 / 316Ti) |
Conexión de proceso | Ø 6 mm |
Diámetro de la sonda [mm] | 6 |
Longitud de instalación EL [mm] | 150; (temperaturas del fluido < 200 °C: 200) |
Notas
Notas |
|
|
---|---|---|
Cantidad por pack | 1 unid. |
Conexión eléctrica
Conexión | Cable: 10 m, PTFE; resistente a temperaturas hasta 250°C |
---|---|
Conexión | Conector: 1 x M12; codificación: A |