Sensor de temperatura con cable y sonda de rosca
TS2989
TS-200KLKM06.../US/
Sensor de temperatura con cable y sonda de rosca
TS2989
TS-200KLKM06.../US/
- Medición precisa de la temperatura en superficies de máquinas
- Para la conexión a una unidad de evaluación
- Diseño compacto para el montaje espacios reducidos
- Elevada precisión en todo el rango de medición de temperatura
- Conexión sencilla y absolutamente estanca mediante conexión M12
Precios de lista sin IVA
Características del producto
Rango de medición |
|
||
---|---|---|---|
Conexión de proceso | conexión de rosca M6 rosca exterior |
Campo de aplicación
Característica especial | Cable apantallado |
---|---|
Elemento de medición | 1 x Pt 1000; (según DIN EN 60751, clase A) |
Instalación | sensor de contacto para cuerpos sólidos |
Datos eléctricos
Clase de protección | III |
---|
Rango de configuración / medición
Rango de medición |
|
---|
Precisión / variaciones
Precisión [K] | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) |
---|
Tiempos de respuesta
Tiempo de respuesta dinámico T05 / T09 [s] | 3 / 9; (según DIN EN 60751) |
---|
Condiciones ambientales
Grado de protección | IP 67 |
---|
Homologaciones / pruebas
MTTF [años] | 9927 |
---|
Datos mecánicos
Peso [g] | 148 |
---|---|
Carcasa | sonda de rosca |
Dimensiones [mm] | M6 / L = 26 |
Nombre de la rosca | M6 |
Materiales | inox (1.4404 / 316L) |
Conexión de proceso | conexión de rosca M6 rosca exterior |
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Conexión | Cable: 2 m, PUR, apantallado |
---|---|
Conexión | Conector: 1 x M12; codificación: A; cable de conexión apantallado: apantallado |