Sensor de temperatura con cable y sonda plana
TS502A
TS-500KEKD06...../5M/3D/3G
Sensor de temperatura con cable y sonda plana
TS502A
TS-500KEKD06...../5M/3D/3G
- Medición precisa de la temperatura en superficies de máquinas
- Para aplicaciones en zonas potencialmente explosivas
- Diseño compacto para el montaje espacios reducidos
- Elevada precisión en todo el rango de medición de temperatura
Precios de lista sin IVA
Características del producto
Rango de medición |
|
||
---|---|---|---|
Conexión de proceso | sonda plana 10 x 18 x 48 mm |
Campo de aplicación
Elemento de medición | 1 x Pt 1000; (según DIN EN 60751, clase A) |
---|---|
Instalación | sensor de contacto para cuerpos sólidos |
Datos eléctricos
Clase de protección | III |
---|
Rango de configuración / medición
Rango de medición |
|
||
---|---|---|---|
Nota sobre el rango de medición |
|
Precisión / variaciones
Precisión [K] | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) |
---|
Tiempos de respuesta
Tiempo de respuesta dinámico T05 / T09 [s] | 18 / 42 |
---|
Condiciones ambientales
Grado de protección | IP 67 |
---|
Homologaciones / pruebas
Marcado ATEX |
|
---|---|
|
|
MTTF [años] | 14269,4 |
Datos mecánicos
Peso [g] | 234,5 |
---|---|
Carcasa | sonda plana |
Dimensiones [mm] | 10 x 18 x 48 |
Materiales | inox (1.4571 / 316Ti) |
Conexión de proceso | sonda plana 10 x 18 x 48 mm |
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Conexión | Cable: 5 m, silicona |
---|