• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Sensores
  3. Sensores de temperatura
  4. Sondas planas y de rosca
  5. TS9256

Sensor de temperatura con cable y conexión de proceso

TS9256

TS-015KIKD06...../US

Sensor de temperatura con cable y conexión de proceso

TS9256

TS-015KIKD06...../US

  • Medición precisa de la temperatura en depósitos, tanques y tuberías
  • Para la conexión a una unidad de evaluación
  • Adaptación sencilla al proceso a través de racor para varilla a presión o tubo de protección
  • Amplio rango de medición de temperaturas
  • Conexión sencilla y absolutamente estanca mediante conexión M12
Precios de lista sin IVA
  • ce
Características del producto
Rango de medición
-50...250 °C -58...482 °F
Conexión de proceso Ø 6 mm
Longitud de instalación EL [mm] 50
Campo de aplicación
Elemento de medición 1 x Pt 1000; (según DIN EN 60751, clase A)
Fluidos fluidos líquidos y gaseosos
Profundidad de inmersión mínima [mm] 15
Datos eléctricos
Clase de protección III
Rango de configuración / medición
Longitud de varilla L [mm] 50
Rango de medición
-50...250 °C -58...482 °F
Nota sobre el rango de medición
sin movimiento: 280 °C / 536 °F (10000 h)
Precisión / variaciones
Precisión [K] ± (0,15 K + 0,002 x|t|)
Tiempos de respuesta
Tiempo de respuesta dinámico T05 / T09 [s] 11 / 37; (según DIN EN 60751)
Condiciones ambientales
Grado de protección IP 67
Homologaciones / pruebas
MTTF [años] 11415,5
Datos mecánicos
Peso [g] 26,4
Dimensiones [mm] Ø 6
Materiales inox (1.4571 / 316Ti); PFA/PTFE
Materiales en contacto con el fluido inox (1.4571 / 316Ti)
Conexión de proceso Ø 6 mm
Diámetro de la sonda [mm] 6
Longitud de instalación EL [mm] 50
Notas
Notas
Los valores de precisión son aplicables para agua en movimiento.
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica
Conexión Cable: 0,15 m, PTFE
Conexión Conector: 1 x M12; codificación: A