sensor pasivo de temperatura de superficie
TSM301
TSM020K2PCXX/US/
sensor pasivo de temperatura de superficie
TSM301
TSM020K2PCXX/US/
- El montaje mediante abrazadera reduce los costes y la complejidad de instalación
- Diseño aséptico con grado de protección adecuado para procesos de limpieza
- Tiempo de respuesta rápido y alta precisión de medición para un claro seguimiento del proceso
- La supervisión idónea del proceso garantiza la transparencia
Precios de lista sin IVA
Características del producto
Rango de medición |
|
||
---|---|---|---|
Conexión de proceso | sonda plana DN20 ( Ø 21...24 mm) |
Campo de aplicación
Característica especial | Contactos dorados |
---|---|
Elemento de medición | 1 x Pt 1000; (según DIN EN 60751, clase A) |
Instalación | sensor pasivo de temperatura de superficie para cuerpos sólidos; montaje mediante abrazadera |
Datos eléctricos
Clase de protección | III |
---|
Rango de configuración / medición
Rango de medición |
|
---|
Precisión / variaciones
Precisión [K] | 0,25 ± (0,15 K + 0,002 x|T|); (influencia de la temperatura ambiente en la precisión: 0,02 x (Ta - T)) |
---|
Tiempos de respuesta
Tiempo de respuesta dinámico T05 / T09 [s] | 7,5 / 25; (valores de referencia para agua en movimiento: (> 0,4 m/s)) |
---|
Condiciones ambientales
Grado de protección | IP 69K |
---|
Datos mecánicos
Peso [g] | 167 |
---|---|
Carcasa | sonda plana |
Dimensiones [mm] | 70 x 69 x 45 |
Materiales | Brida de fijación: inox (1.4404 / 316L); Carcasa: PPSU; Anillo sellante: FKM |
Conexión de proceso | sonda plana DN20 ( Ø 21...24 mm) |
Notas
Notas |
|
||
---|---|---|---|
Cantidad por pack | 1 unid. |
Conexión eléctrica
Conexión | Conector: 1 x M12; codificación: A; Contactos: dorado |
---|