- Productos
- Sensores
- Sensores de temperatura
- Sensores analógicos de temperatura por infrarrojos con pantalla
- TW2002
Sensor de temperatura por infrarrojos
TW2002
TW-150KLBM30-KFDKG/US
Sensor de temperatura por infrarrojos
TW2002
TW-150KLBM30-KFDKG/US
- Medición fiable y sin contacto de la temperatura de objetos con temperaturas muy altas
- Para aplicaciones en la industria del acero y del vidrio
- Ajuste intuitivo de la salida analógica y de la salida de conmutación pulsando un botón
- Pantalla de fácil lectura para ver la temperatura actual
- Robusta carcasa y lente de precisión a prueba de arañazos para el uso en entornos industriales muy exigentes
- Práctico manejo mediante botones o parametrización a través de IO-Link
Precios de lista sin IVA