Sensor ultrasónico
UGR502
UGA01600FOKG/US
Sensor ultrasónico
UGR502
UGA01600FOKG/US
- Rango de detección muy amplio
- Ajuste intuitivo del rango de detección pulsando un botón
- LED bien visible para indicar el estado de conmutación y el eco
- Función de salida NA/NC programable
- Detección sin contacto independientemente del color, de la transparencia o de las características de la superficie del objeto
Precios de lista sin IVA
Características del producto
Carcasa | Tipo con rosca |
---|
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 10...30 DC; ("supply class 2" según cULus) |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | 55 |
Clase de protección | III |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Retardo a la disponibilidad [s] | < 0,3 |
Frecuencia del transductor [kHz] | 230 |
Entradas/salidas
Número de entradas y salidas | Número de salidas digitales: 1 |
---|
Salidas
Número total de salidas | 1 |
---|---|
Alimentación | NPN |
Número de salidas digitales | 1 |
Función de salida | normalmente abierto / normalmente cerrado; (parametrizable) |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2,2 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 100 |
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 2 |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Resistente a sobrecargas | sí |
Rango de detección
Alcance [mm] | < 1600; (Target: 200 x 200 mm) |
---|---|
Ángulo de apertura cilíndrico [°] | 15; (±2) |
Precisión / variaciones
Compensación de temperatura | sí |
---|---|
Histéresis [%] | < 2 |
Deriva del punto de conmutación [%] | -2...2 |
Repetibilidad | 1 % |
Resolución [mm] | 1 |
Observaciones sobre precisión / variación | Los valores indicados se alcanzan tras un tiempo de calentamiento de como mínimo 20 minutos. |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -20...70 |
---|---|
Temperatura de almacenamiento [°C] | -30...80 |
Grado de protección | IP 67 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistencia a vibraciones |
|
||||||||||
Resistencia a choques |
|
||||||||||
MTTF [años] | 145 | ||||||||||
Homologación UL |
|
Datos mecánicos
Peso [g] | 101 |
---|---|
Carcasa | Tipo con rosca |
Dimensiones [mm] | M18 x 1 / L = 97,5 |
Nombre de la rosca | M18 x 1 |
Materiales | inox (1.4404 / 316L); PA; Vitrocerámica con polvo epoxídico |
Par de apriete [Nm] | 50 |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Función Teach | sí |
Accesorios
Componentes incluidos |
|
---|
Notas
Notas |
|
|
---|---|---|
Cantidad por pack | 1 unid. |
Conexión eléctrica - conector
Conexión | Conector: 1 x M12; codificación: A |
---|
Diagramas y curvas
Curva de respuesta
|
|
---|