Características del producto
Alimentación | PNP |
---|---|
Función de salida | normalmente abierto / normalmente cerrado; (parametrizable) |
Alcance [mm] | 200...2200; (Target: 200 x 200 mm) |
Interfaz de comunicación | IO-Link |
Carcasa | Tipo con rosca |
Dimensiones [mm] | M18 x 1 / L = 97,5 |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 10...30 DC; ("supply class 2" según cULus) |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | 55 |
Clase de protección | III |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Retardo a la disponibilidad [s] | < 0,3 |
Frecuencia del transductor [kHz] | 200 |
Entradas/salidas
Número de entradas y salidas | Número de salidas digitales: 2 |
---|
Salidas
Número total de salidas | 2 |
---|---|
Alimentación | PNP |
Número de salidas digitales | 2 |
Función de salida | normalmente abierto / normalmente cerrado; (parametrizable) |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2,2 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 100 |
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 2 |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Resistente a sobrecargas | sí |
Rango de detección
Alcance [mm] | 200...2200; (Target: 200 x 200 mm) |
---|---|
Zona ciega [mm] | 200 |
Ángulo de apertura cilíndrico [°] | 14; (±2) |
Variación máx. del ángulo de 90° entre sensor/objeto [°] | ± 4 |
Precisión / variaciones
Compensación de temperatura | sí |
---|---|
Histéresis [%] | < 2 |
Deriva del punto de conmutación [%] | -2...2 |
Repetibilidad | 1 % |
Resolución [mm] | 1 |
Observaciones sobre precisión / variación | Los valores indicados se alcanzan tras un tiempo de calentamiento de como mínimo 20 minutos. |
Software / programación
Opciones de parametrización | histéresis / ventana; segundo punto de conmutación; Retardo de conmutación y desconmutación; Procesos de encendido; Función Teach; modo luz / oscuridad |
---|
Interfaces
Interfaz de comunicación | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de transmisión | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
Revisión IO-Link | 1.1 | ||||||||
Norma SDCI | IEC 61131-9 | ||||||||
Perfiles | Smart Sensor: Device Identification; Multi-channel, two setpoint switching sensor, type 0 Generic Profiled Sensor; Process Data Variable; Device Diagnosis; Teach Channel | ||||||||
Modo SIO | sí | ||||||||
Clase de puerto de maestro requerido | A | ||||||||
Tiempo mínimo del ciclo de proceso [ms] | 3,2 | ||||||||
Datos del proceso IO-Link (cíclico) |
|
||||||||
Funciones IO-Link (acíclico) | Marcado específico de la aplicación; Contador de horas de funcionamiento | ||||||||
DeviceIDs compatibles |
|
||||||||
Nota |
|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -20...70 |
---|---|
Temperatura de almacenamiento [°C] | -30...80 |
Grado de protección | IP 67 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistencia a vibraciones |
|
||||||||||
Resistencia a choques |
|
||||||||||
MTTF [años] | 138 | ||||||||||
Homologación UL |
|
Datos mecánicos
Peso [g] | 102 |
---|---|
Carcasa | Tipo con rosca |
Dimensiones [mm] | M18 x 1 / L = 97,5 |
Nombre de la rosca | M18 x 1 |
Materiales | inox (1.4404 / 316L); PA; Vitrocerámica con polvo epoxídico |
Par de apriete [Nm] | 50 |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Función Teach | sí |
Accesorios
Componentes incluidos |
|
---|
Notas
Notas |
|
|
---|---|---|
Cantidad por pack | 1 unid. |
Conexión eléctrica
Conexión | Conector: 1 x M12; codificación: A |
---|
Diagramas y curvas
|
|
---|