Características del producto
Alimentación | PNP |
---|---|
Función de salida | normalmente abierto / normalmente cerrado; (parametrizable) |
Alcance [mm] | 80...1200; (Target: 200 x 200 mm) |
Carcasa | rectangular con rosca M18 |
Dimensiones [mm] | 53 x 20 x 37,7 |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 10...30 DC; ("supply class 2" según cULus) |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | < 35 |
Clase de protección | III |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Retardo a la disponibilidad [s] | < 0,3 |
Frecuencia del transductor [kHz] | 200 |
Entradas/salidas
Número de entradas y salidas | Número de salidas digitales: 1; Número de salidas analógicas: 1 |
---|
Salidas
Número total de salidas | 2 |
---|---|
Señal de salida | señal de conmutación; señal analógica |
Alimentación | PNP |
Número de salidas digitales | 1 |
Función de salida | normalmente abierto / normalmente cerrado; (parametrizable) |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2,2 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 100 |
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 5 |
Número de salidas analógicas | 1 |
Salida analógica de corriente [mA] | 4...20 |
Carga máx. [Ω] | 500 |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Resistente a sobrecargas | sí |
Rango de detección
Alcance [mm] | 80...1200; (Target: 200 x 200 mm) |
---|---|
Zona ciega [mm] | 80 |
Ángulo de apertura cilíndrico [°] | 14; (±2) |
Variación máx. del ángulo de 90° entre sensor/objeto [°] | ± 4 |
Precisión / variaciones
Compensación de temperatura | sí |
---|---|
Histéresis [%] | < 1 |
Deriva del punto de conmutación [%] | -5...5 |
Error de linealidad de la salida analógica [%] | ≤ 1 |
Repetibilidad | 1 % |
Resolución [mm] | 3 |
Observaciones sobre precisión / variación | Los valores indicados se alcanzan tras un tiempo de calentamiento de como mínimo 20 minutos. |
Tiempos de respuesta
Tiempo de respuesta [ms] | < 450; (salida analógica) |
---|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -20...70 |
---|---|
Temperatura de almacenamiento [°C] | -30...80 |
Grado de protección | IP 67 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistencia a vibraciones |
|
||||||||||
Resistencia a choques |
|
||||||||||
MTTF [años] | 190 | ||||||||||
Homologación UL |
|
Datos mecánicos
Peso [g] | 99 |
---|---|
Carcasa | rectangular con rosca M18 |
Dimensiones [mm] | 53 x 20 x 37,7 |
Nombre de la rosca | M18 x 1 |
Materiales | inox (1.4542 / 630); PBT; PA; Vitrocerámica con polvo epoxídico |
Par de apriete [Nm] | 50 |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Función Teach | sí |
Accesorios
Componentes incluidos |
|
---|
Notas
Notas |
|
|
---|---|---|
Cantidad por pack | 1 unid. |
Conexión eléctrica
Conexión | Conector: 1 x M12; codificación: A |
---|
Diagramas y curvas
|
|
---|