- Automatización de los puertos
- Tecnología 5G para el funcionamiento de los puertos
Aumento de la eficiencia del puerto
![5G technology at ports 5G technology at ports](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/port/ifm-5g-port-header_02.jpg?v=1719543624)
Tecnologías inteligentes y robustas: tecnología 5G para el funcionamiento de los puertos
ifm, conocido desde hace décadas por su robusta tecnología de sensores y de control para entornos extremos, brinda soluciones inteligentes para el ámbito portuario.
Cada vez un mayor número de puertos de contenedores de todo el mundo están invirtiendo en soluciones de automatización y de software, así como en opciones flexibles de conectividad con el objetivo de mantener su competitividad y así mejorar la fiabilidad, la eficiencia y, por ende, las operaciones de manipulación de los contenedores.
En el transcurso de la modernización y la nueva construcción de terminales portuarias, los operadores de puertos han decidido emplear la moderna tecnología de cámaras de ifm para la monitorización en lugar de los escáneres láser, tan propensos a errores. Estas cámaras se pueden llegar a instalar en hasta 1000 vehículos de transporte de contenedores autoguiados (AGV); logrando, junto a una robusta tecnología de control, una alta productividad y un rendimiento constante de la manipulación de carga.
Los puertos de contenedores inteligentes dependen de una comunicación de voz y datos de alto rendimiento en todas las áreas. Actualmente, en el sector inalámbrico no existe una alternativa real a la última generación de comunicaciones móviles: la tecnología 5G. Los proveedores de servicios de tecnología 5G ofrecen una amplia gama de variantes de redes 5G para una gran variedad de aplicaciones y escenarios. Los vehículos autónomos requieren una supervisión continua, así como una gestión de servicios y pedidos en tiempo real. Las edgeGateway de ifm "Desde el sensor hasta la nube", en combinación con la tecnología 5G ofrecida por los correspondientes proveedores de servicios, permiten un escalado flexible como infraestructura privada, pública o híbrida. Esto hará que el puerto inteligente se convierta en una realidad con la ayuda de los macrodatos y la inteligencia artificial.
Los operadores portuarios se enfrentan a diario a numerosos retos. La tecnología inteligente para el ámbito portuario puede ayudar a resolver los siguientes problemas:
Fuente: Novis, COREALIS, EMSA McKinsey, Arthur D. Little, Ericsson
Fuente: ifm; Port technology; Naciones Unidas; Journal of Marine Science and Technology; Ericsson; Arthur D. Little
Las paradas imprevistas pueden tener graves consecuencias
Fuente: Bromma
Ejemplo de diseño de un spreader con tecnología de ifm y conexión 5G
Gracias a la robusta tecnología de control de ifm en las grúas pórtico STS y en los spreader para contenedores, es posible una monitorización continua mediante la comunicación móvil de última generación. Los datos de servicio se almacenan en un servidor. El sistema de monitorización de los spreader muestra claramente toda la información de servicio relevante a través de una interfaz de usuario fácil de usar, lo que permite planificar el mantenimiento con antelación.
¿Qué información relativa al spreader está disponible?
Monitorización de condiciones del spreader las 24 horas del día, los 7 días de la semana
- Visualización inmediata del estado del spreader
- Cálculo de determinados indicadores clave de rendimiento
Retos
El trabajo con cargas pesadas y equipos peligrosos expone a los trabajadores a un riesgo constante en su trabajo diario
- Los AGV con una inadecuada protección contra colisiones suponen un alto riesgo para la seguridad
- Las colisiones de los AGV provocan paradas imprevistas y pérdidas de productividad
Ejemplo de diseño de un AGV con cámaras 3D de ifm con conexión a la nube
El sistema de cámaras de ifm se ha diseñado para la protección contra colisiones en maquinaria móvil. Las colisiones entre los AGV o de los AGV con objetos suspendidos en lo alto, tales como los spreader fijados a grúas pórtico, provocan accidentes y paradas que deben evitarse. La solución es el sistema de protección contra colisiones O3M de ifm, que ofrece la asistencia necesaria para las operaciones que se desarrollan diariamente en los puertos.
¿Qué ventajas ofrece el sistema de protección contra colisiones de ifm?
- El sistema de sensores O3M de ifm es ideal para la monitorización del entorno de los AGV
- La cámara 3D no tiene piezas móviles, por lo que apenas sufre desgaste
- El riesgo de accidentes en el puerto disminuye a la vez que aumenta la disponibilidad
Solución de ifm: kit básico O3D
Descubra los nuevos kits básicos de ifm y realice su prueba de concepto con conectividad móvil. Con la cámara 3D puede implementar una amplia variedad de aplicaciones y obtener información para sus sistemas de control, mientras que con nuestro software Vision Assistant es posible conectarse a través de la red 4G o 5G dependiendo del kit básico que elija. Los kits básicos contienen todo lo que necesita para empezar (sin tarjeta SIM). El paquete incluye fuente de alimentación, cables, cámara 3D, software y router/pasarela para LTE o 5G. Los proveedores de router/pasarela 4G LTE y 5G han sido seleccionados con el máximo cuidado; además, de su prueba e instalación se encarga Ericsson. Póngase en contacto con nosotros si desea realizar un pedido.
➔ YouTube: Desempaquetado de uno de nuestros kits básicos para comunicaciones móviles con cámara 3D