You probably do not come from: Argentina. If necessary, change to:United States

Modelador de flujo de datos: valores calculados

Con la función del modelador de flujo de datos, moneo ofrece cálculos y enlaces lógicos para los valores calculados (calculated values). Estos permiten recalcular o efectuar cálculos adicionales de datos de sensores que a menudo no se pueden utilizar directamente en toda su extensión. Esto permite generar una valiosa información sobre el proceso.

Un ejemplo son los sensores que emiten señales analógicas de 0...10 V o 4...20 mA. Estos valores de tensión o corriente se convierten en valores reales del proceso (p. ej. temperatura, presión, nivel...) mediante los valores calculados.

A través de la interfaz de programación gráfica (modelador de flujo de datos), un usuario del software con derechos de administrador puede crear fácilmente los correspondientes "flujos de datos" con funciones matemáticas, lógicas o contadores.

El módulo de "Valores calculados" / "Calculated values" dispone de un cuadro propio en la pantalla de inicio del software moneo.

Editar los valores calculados

Para este paso se requieren derechos de administración.

  1. Ruta de topología
  2. Lista de valores calculados ya creados
  3. Añadir valor calculado o crear valor calculado

Ajuste de los parámetros de edición para el valor calculado

  1. Nombre del valor calculado
  2. Estado del valor calculado
  3. Tipo de valor calculado
  4. Acciones

Iconos

El valor calculado se puede añadir a la ruta de topología mediante la función de arrastrar y soltar. Si el valor ya se ha añadido a la ruta de topología, el icono no se muestra.
Editar valor calculado ➜ Se abre el modelador de flujo de datos.
Eliminar el valor calculado de forma irrevocable.
Esta función sirve para buscar el valor calculado correspondiente dentro de una ruta de topología. Solo aparece si el valor ya se ha añadido a la topología.
Exportar el valor calculado, aparece el cuadro de diálogo de descarga del navegador y el valor calculado puede guardarse como archivo zip de forma local.
Se muestra más información sobre el valor calculado.

Crear y configurar un valor calculado

  1. Ruta de topología
  2. El módulo de función "Valor calculado sin nombre" se crea automáticamente
  3. Biblioteca con funciones, lógicas o contadores ya existentes para crear más rápido un valor
  4. Guardar o cancelar el modelador de flujo de datos

Experimente el futuro

Comience su evolución industrial hoy mismo y de forma gratuita

Ya sea la parametrización con moneo configure SA o la monitorización de condiciones con moneo RTM: pruebe ahora todas las funciones durante 30 días.

moneo OS: la plataforma IIoT

El núcleo central y la herramienta de gestión para todas las aplicaciones moneo. La integración inteligente de equipos permite disponer de una imagen digital de la instalación. Herramienta para el cálculo de modelos de flujo de datos con función de alarma automática.