You probably do not come from: Argentina. If necessary, change to:United States

Amplia gama de nuevas antenas RFID con IO-Link

Perfectas para todo tipo de aplicaciones gracias a la flexibilidad de parametrización, diagnóstico y gestión de datos

  • Nueve versiones de equipos para diversas aplicaciones
  • Flexibilidad de parametrización, diagnóstico y gestión de datos gracias a IO-Link
  • Perfectas para tareas de identificación con pequeñas cantidades de datos
  • Sencilla visualización de los parámetros de las antenas con LR DEVICE o con el maestro IO-Link a través de los IODD

Campos de aplicación
Gracias a la sencilla integración mediante IO-Link, las nuevas antenas RFID proporcionan un amplio espectro de aplicaciones. Son ideales para las aplicaciones de identificación de portapiezas en cintas transportadoras, ya que solo es necesario transmitir una pequeña cantidad de datos. En aplicaciones de máquina herramienta, los cargadores y piezas moldeadas pueden ser detectados mediante RFID y IO-Link. De este modo se reducen los tiempos de ciclo y se aumenta la cantidad de producción. En la producción automovilística se comparan los números de orden con las piezas de la carrocería o los motores a través de RFID para controlar las etapas de mecanizado o el montaje final.

Ventajas de las soluciones RFID de ifm:
ifm ofrece la gama más amplia de sensores IO-Link del mercado. Las nuevas antenas RFID completan ahora esta oferta. Las antenas RFID están concebidas para la conexión a maestros IO-Link. Estos ofrecen hasta ocho tomas M12 para la conexión de antenas RFID IO-Link. Para la comunicación con el sistema de control superior, los maestros IO-Link disponen, dependiendo de la versión, de una interfaz EtherCAT, Profibus, Ethernet TCP/IP, EtherNet/IP o Profinet. El robusto diseño de las antenas con grado de protección IP 67 e IP 69K permite la utilización directa en entornos industriales agresivos. Se pueden utilizar todos los tag RFID según el estándar HF ISO 15693.

Ancho de datos
El ancho de datos en la imagen del proceso es de 32 bytes. El ancho de datos útiles en la imagen del proceso es de 28 bytes respectivamente en la entrada y en la salida.

Funciones IO-Link

  • Carga/descarga de parámetros para la sustitución de equipos
  • Lectura de identificadores de etiquetas electrónicas
  • Lectura y escritura de los datos de usuario de etiquetas electrónicas

Funciones adicionales IO-Link:

  • Indicación del bit de presencia del tag
  • Antena activada / desactivada
  • Tiempo de espera de datos configurable