Módulos AS-i con pulsadores luminosos y flexible conexión M12
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2018/hmi/ifm-topproducts-headimage-industrial-communication-ac2388-2240x1260-01.jpg?v=1568412713)
Dos botones y dos controles mediante LED en una innovadora carcasa con posibilidad de uso sobre el terreno
- 2 botones pulsadores y 2 salidas LED
- Botones con punto de presión palpable para la protección contra un contacto accidental
- Tapas de colores intercambiables
- Montaje sencillo y versátil
- Alimentación del módulo a través de AS-Interface
Módulo con pulsadores luminosos
ifm ofrece dos nuevos módulos con pulsadores luminosos integrados en una carcasa innovadora. Los nuevos módulos disponen de dos botones y dos controles mediante LED. Gracias al grado de protección, pueden ser utilizados sobre el terreno, es decir, cerca de los procesos. De esta manera se eliminan las largas distancias entre los sensores/actuadores y el armario eléctrico.
Rendimiento sobre el terreno
La técnica de conexión M12 ofrece la máxima seguridad de montaje y flexibilidad. Ambos módulos son alimentados exclusivamente a través de AS-i, por lo que no se requiere una fuente de tensión adicional de 24 V. El montaje de los módulos se realiza de forma sencilla en un carril perfilado de 35 mm o mediante el adaptador de montaje suministrado.
Direccionamiento
El direccionamiento de los módulos AS-i se lleva a cabo a través del conector M12 de la parte frontal. Los módulos pueden ser conectados a la unidad de direccionamiento con un cable de conexión estándar.
LED de diagnóstico
El LED FAULT en el módulo proporciona al usuario una sencilla localización de errores, como p. ej. un error de comunicación.