Transmisión de señales AS-i a través de fibra óptica
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2018/hmi/ifm-topproducts-headimage-industrial-communication-ac3227-2240x1260-01.jpg?v=1568662639)
Posibilidad de funcionamiento mixto de cable plano AS-i y fibra óptica hasta una distancia de 3,2 km.
- Transmisión de señales AS-Interface hasta una distancia de 3,2 km
- Posibilidad de funcionamiento mixto de cable plano AS-i y fibra óptica
- Protección contra rayos, inmunidad a interferencias electromagnéticas
- Alta seguridad operativa
- Separación galvánica
- Bornes de conexión insertables
Repetidor AS-i para fibra óptica
El nuevo repetidor AS-i para fibra óptica de ifm permite la conversión de señales AS-Interface a través de un medio óptico y viceversa. Esto permite ahora aumentar considerablemente la longitud del cable en redes AS-i. Cada repetidor AS-i para fibra óptica dispone de dos canales independientes entre sí compuestos por un emisor y un receptor. Los equipos son alimentados a través del sistema AS-Interface. Varios LED señalizan el estado actual de funcionamiento. Estos equipos de nuevo desarrollo están integrados en la nueva carcasa SmartLine.
Rendimiento sobre el terreno
Gracias a la transmisión óptica no existen interferencias parásitas o problemas con la puesta a tierra. Los sistemas de transmisión con fibra óptica descartan así básicamente cualquier riesgo de compatibilidad electromagnética. La gran distancia tampoco supone pérdidas debidas a inductancia, capacitancia o resistencia (como ocurre p.ej. con cables de cobre). El repetidor AS-i para fibra óptica contribuye así de forma significativa al aumento de la vida útil y a la reducción de costes. La utilización del nuevo repetidor AS-i para fibra óptica permite la implementación de topologías adicionales de red de fibra óptica (topología lineal, en estrella).