Sensor de distancia PMD para medición con precisión milimétrica
Compacto sensor láser con funcionamiento independiente del color, rosca M18 estándar y IO-Link en una moderna carcasa de acero inoxidable
- Diseño pequeño y compacto con rosca M18 estándar y medición del tiempo de vuelo PMD
- Medición de distancia con precisión milimétrica
- Visualización del valor de distancia a través de IO-Link y de la pantalla de 2 colores en el equipo
- Práctico manejo mediante 3 botones o parametrización a través de IO-Link
Preciso sensor de distancia PMD para aplicaciones exigentes
Gracias al innovador sistema on-chip de medición del tiempo de vuelo con tecnología PMD (Photonic-Mixer-Device), el sensor tiene las propiedades de un sistema de medición de alta precisión. Con ayuda de la información de distancia, es posible comprobar la presencia de piezas o su correcto montaje, p. ej. si una junta tórica está montada o no. La excelente resistencia a la reflexión y supresión de fondo, junto con la alta capacidad de reserva, contribuyen a un funcionamiento fiable. La tecnología PMD de los sensores OGD no tiene rival frente a los sensores láser tradicionales. El sensor OGD Precision está disponible con un punto luminoso especialmente pequeño con hasta 300 mm de alcance para la detección de piezas muy pequeñas.
Sencillo manejo
El ajuste del punto de conmutación se efectúa fácilmente y al milímetro mediante los 3 botones en el equipo o de forma alternativa a través de IO-Link, interfaz que también permite emitir el valor actual de distancia.