You probably do not come from: Argentina. If necessary, change to:United States

Versión a cablear para zonas asépticas y húmedas

Conectores ecolink M12, codificación A, con innovadora tecnología patentada para protección contra tirones, así como una junta altamente elástica

  • Innovadora resistencia a tirones
  • Junta altamente elástica
  • Reconocida tecnología ecolink
  • Resistencia a choques y vibraciones
  • Grado de protección: IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K
  • Sencillo montaje sin fallos
  • Libre de halógenos y sin silicona

Estanqueidad fiable en todo momento incluso en caso de fuertes movimientos del cable
Un reto especial es ofrecer una estanqueidad fiable y duradera del cable. Con esta innovadora tecnología patentada, el sistema protector contra tirones y el sistema de sellado están separados el uno del otro. La protección contra tirones se compone de un mecanismo de sujeción de bola en 3 puntos extremadamente resistente que sujeta el cable incluso en casos de fuertes tensiones de tracción. La junta del cable de alta elasticidad está situada directamente en la entrada del cable, evitando así cualquier contaminación debido a la penetración de suciedad. El material de gran elasticidad evita la deformación del revestimiento del cable y garantiza una estanqueidad fiable y duradera incluso en caso de fuertes movimientos del cable.

Montaje sencillo y seguro
Estos conectores también disponen de la reconocida tecnología ecolink, la cual permite un fiable montaje manual sin herramientas de la conexión M12.