Sensores táctiles multicolor con IO-Link
Adaptación flexible a la aplicación con tan solo un sensor configurable individualmente, apto también para entornos húmedos
- Manejo ergonómico con un ligero toque sobre el sensor
- El retardo de activación evita una conmutación accidental
- Diversas posibilidades de ajuste como el color, la función NA/NC o la activación vía IO-Link
- Luminosidad y sensibilidad ajustables en caso de entornos húmedos o de manejo con guantes
- Indicación del estado de la instalación a través del LED RGB
Un sensor para todas las aplicaciones
Los nuevos sensores táctiles multicolor de ifm se pueden adaptar de forma flexible a la aplicación. Donde antes se necesitaban muchos sensores diferentes, ahora simplemente basta un sensor configurable. La función NA / NC o los colores para los diversos estados de funcionamiento se pueden parametrizar en cuestión de segundos. Además, el sensor también se puede configurar para una conmutación dinámica, estática o biestable.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2019/hmi/ifm-topproducts-headimage-position-kt6101_kt6300_kt6301-2240x1260-01.jpg?v=1208331815)
Adaptable al entorno
El ajuste de la sensibilidad permite la utilización en entornos con mucha humedad o el accionamiento con guantes. La implementación de un retardo de tiempo permite evitar una activación accidental del botón. Todos los ajustes se mantienen guardados incluso cuando el sensor se utiliza como interruptor sin IO-Link. El sensor también cuenta los ciclos de conmutación para poder realizar un mantenimiento de la máquina adecuado a las necesidades.