• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa

ecomatDisplay: potentes pantallas HMI para aplicaciones móviles

  • Pantallas LED de 5", 7" y 12" con botones o pantalla táctil
  • Carcasa optimizada para uso en aplicaciones móviles
  • Tecnología "Optical Bonding": impide la penetración de la humedad y ofrece una legibilidad óptima
  • El software admite cualquier orientación del equipo (vertical/horizontal)
  • Programable a través de CODESYS, numerosas interfaces, entre otras CAN

Visualización y manejo en entornos agresivos
Las nuevas pantallas HMI han sido desarrolladas para su uso en cabinas y áreas exteriores de vehículos. Con un alto grado de protección y la tecnología "Optical Bonding", están protegidas de forma óptima contra la humedad. Resisten choques fuertes y continuas vibraciones, así como temperaturas ambientes extremas.

Los paneles LED RGB de alta resolución ofrecen la máxima legibilidad posible incluso en entornos con mucha luz. Para el manejo, las pantallas disponen de botones programables (versiones de 5" y 7") u opcionalmente de una pantalla táctil capacitiva.

El potente PLC integrado puede asumir tareas de visualización y manejo. Se puede programar según se desee a través de CODESYS. Numerosas interfaces en la parte trasera del equipo como CAN, vídeo analógico, USB 2.0 y Ethernet, proporcionan la máxima conectividad.

Estructura mecánica
Las pantallas disponen de una carcasa cerrada de aluminio fundido a presión con grado de protección IP 65, IP 67. Para la conexión se utilizan conectores M12 estancos y un conector AMP de 40 polos. El equipo se puede montar, ya sea integrado, o bien en superficies a través del acreditado sistema de montaje RAM Mount. Dependiendo de los requisitos, las pantallas se pueden instalar en cualquier orientación.

Potente electrónica
El controlador de 64 bits integrado permite una visualización eficaz de los gráficos de alta resolución, el procesamiento del programa de aplicación, así como de las funciones del equipo. Además, existen numerosas posibilidades en lo que respecta a la comunicación y la integración con otros sistemas y redes. El reloj en tiempo real integrado permite proporcionar datos de registro con una marca de tiempo para una mejor trazabilidad.

Audio
Todas las pantallas disponen de amplias funciones de audio. Se pueden utilizar para emitir mensajes acústicos y de voz.

Programación según IEC 61131-3
El software CODESYS permite al usuario configurar de forma clara y sencilla el software de aplicación. Los elementos gráficos se crean mediante la visualización integrada y se pueden seleccionar, por ejemplo, mediante los botones o la función táctil opcional.