Eje X, Y y Z: detección de aceleración en tres dimensiones
![](https://media.ifm.com/CIP/mediadelivery/rendition/b132afd2ca13bc4f8b01540d3bced94d/-S610/ifm-topproducts-headimage-condition-monitoring-systems-VSM101-2240x1260-01.jpg)
- Análisis óptimo del estado mediante la medición de la aceleración en 3 ejes
- Para la conexión a la electrónica de diagnóstico VSE
- Utilización universal gracias al estándar IEPE
- Amplio rango de medición para múltiples aplicaciones
- Diseños robustos con IP 67, IP 68 o IP 69K
Eficiente diagnóstico de vibraciones
El acelerómetro VSM101 es capaz de detectar cambios de vibración en los ejes X, Y y Z. Esta percepción espacial facilita la supervisión del estado de máquinas en las que las fuerzas y los desequilibrios no solo actúan en un eje de movimiento. Estas pueden ser motores, pero también piezas en movimiento de la instalación.
Importante indicador de la monitorización de estado
En la supervisión basada en condiciones de máquinas e instalaciones (Condition Monitoring), la señal de aceleración juega un papel importante. Esto se debe a que esta indica diversos síntomas, como desequilibrios, daños en los rodamientos o un choque, lo cual puede provocar una avería en la máquina o incluso daños irreparables. Los datos brutos registrados se transmiten a un dispositivo externo (como la electrónica de diagnóstico tipo VSE de ifm) para su evaluación.
Robustos: principio de medición MEMS
El acelerómetro VSM101 tiene como base un chip MEMS (principio de medición capacitivo) y está destinado a aplicaciones industriales exigentes. Gracias a la tecnología MEMS, el sensor puede comprobar activamente su capacidad de funcionamiento a través de la electrónica de diagnóstico (autotest).
Adaptado al mercado: estándar IEPE
El sensor transmite sus datos conforme a la señal IEPE, un estándar común en el mercado para, entre otros, sensores de aceleración. La ventaja de los equipos IEPE es la constante alta sensibilidad, independientemente del tipo y de la longitud del cable de conexión.