You probably do not come from: Argentina. If necessary, change to:United States
  1. Novedades de productos
  2. Sistemas para aplicaciones móviles
  3. Módulo de E/S para cámaras 3D O3M en aplicaciones móviles

Módulo de E/S para cámaras 3D O3M en aplicaciones móviles

  • Amplía sistemas con cámara añadiendo entradas y salidas analógicas y binarias
  • Sencilla adaptación a máquinas móviles sin sistema de bus
  • Sencilla parametrización a través del software ifm Vision Assistant
  • Incluye cable de conexión CAN y todos los adaptadores necesarios

Sencilla ampliación con entradas y salidas
El sistema con cámara 3D O3M está equipado de serie con una conexión CAN para la integración en aplicaciones móviles en las que a menudo se instala este bus. En máquinas sin bus CAN, el nuevo módulo de E/S puede conectarse directamente a la cámara 3D a través del cable de conexión suministrado. Amplía el sistema añadiendo entradas y salidas binarias y analógicas que pueden conectarse a un controlador existente sin sistema de bus.

Parametrización y programación intuitivas
El módulo de E/S está preprogramado y listo para su funcionamiento. El módulo puede adaptarse individualmente a la aplicación poniendo en práctica desde una simple parametrización hasta una compleja programación lógica. Esto se hace fácilmente a través de una gráfica de funciones en el software para PC "Vision Assistant".

Funciones y ventajas

Entradas y salidas para el sistema con cámara 3D O3M
El módulo de E/S amplía el sistema 3D O3M, que de serie solo tiene una conexión CAN y una conexión Ethernet, con entradas y salidas binarias y analógicas. En total, el módulo de E/S proporciona 2 entradas analógicas (0...32000 mV), 10 entradas binarias, 1 salida PWM y 11 salidas binarias preprogramadas. La conexión entre el módulo de E/S y el sistema 3D se realiza a través del bus CAN. Tanto el cable de conexión correspondiente como los cables para las entradas y salidas están incluidos en el pedido.

Parametrización y creación de conexiones lógicas
La parametrización del sistema 3D y la creación de conexiones lógicas se realiza a través del software ifm Vision Assistant. No es necesario programar el módulo de E/S. La lógica se visualiza en una especie de gráfica de funciones en el Vision Assistant. Puede incluir desde simples combinaciones AND/OR hasta operaciones aritméticas con opciones de almacenamiento.

Sencilla adaptación
El módulo de E/S es ideal para reequipar sistemas 3D en aplicaciones móviles o instalaciones industriales existentes que no disponen de bus CAN. Simplemente se conectan las entradas y salidas del módulo al sistema existente. Esto permite, por ejemplo, controlar emisores de señales acústicas o visuales, así como actuadores. En las instalaciones industriales, el acoplamiento al PLC existente se lleva a cabo a través de las salidas binarias del módulo de E/S. Esto simplifica en gran medida la integración del sistema con cámara 3D.

Productos