You probably do not come from: Argentina. If necessary, change to:United States
  1. Novedades de productos
  2. Accesorios
  3. Una elección segura: mecanismos de cable extensible para encóders

Una elección segura: mecanismos de cable extensible para encóders

  • Detección exacta de posición también a largas distancias
  • Alta fiabilidad de funcionamiento gracias a la robusta mecánica, incluso bajo tensión permanente
  • Compatibilidad mecánica con todos los fabricantes, para encóders con brida de unión
  • Diseño compacto incluso para longitudes de cable de hasta 15 m

Posicionamiento exacto también a largas distancias

Los mecanismos de cable extensible para encóders son la opción ideal cuando es necesario determinar posiciones con precisión en distancias rectas. La gama de aplicaciones abarca desde las distancias cortas, por ejemplo en elevadores de tijera o carretillas elevadoras, hasta las distancias largas, como las que cubren los carros de grúas o los sistemas de transporte en almacenes de gran altura.

Conexión robusta y resistente a las influencias externas

La ventaja del principio del mecanismo de cable extensible radica en que existe una conexión ininterrumpida entre el encóder y el objeto en movimiento. La alteración de la medición de distancia, por ejemplo debido a suciedad, como puede ocurrir en la medición óptica de distancia, está prácticamente descartada. Los componentes mecánicos están diseñados para un uso industrial de larga duración con hasta 1 millón de tirones.