RFID para la Industria 4.0: soluciones IoT con conexión directa a la infraestructura informática
- Infraestructura eficiente: intercambio directo de datos entre el sistema RFID y el nivel informático
- Los protocolos estándar de Ethernet simplifican la integración y la interoperabilidad
- La variedad de productos cubre todas las necesidades en cada lugar de utilización
- IoT Core Visualizer simplifica la selección y transmisión de las URL de puntos de datos
Solución informática de seguimiento y trazabilidad sin rodeos
Los sistemas RFID despliegan todo su potencial en aplicaciones de seguimiento de productos en intralogística. Con las nuevas soluciones RFID aptas para IoT de la gama DTExx5, se puede implementar un sistema de seguimiento de este tipo de forma más sencilla y eficiente gracias a la conexión directa con el entorno informático.
IoT Core Visualizer: rápida localización de las URL de puntos de datos
La gama incluye soluciones compactas de UHF y HF, así como una unidad de evaluación de HF para hasta 4 antenas. Todos los equipos disponen de una interfaz Ethernet a través de la cual se puede transmitir información de forma bidireccional a través de HTTP, JSON o MQTT. Gracias al sencillo IoT Core Visualizer, el usuario puede acceder rápidamente a la URL de cada punto de datos, haciendo que la integración en su propia aplicación de software sea un juego de niños.
ifm IoT-Core: sencilla integración informática
Con ifm IoT Core, un equipo puede facilitar datos, eventos y servicios a los consumidores interesados. ifm IoT Core es compatible con varios protocolos del ecosistema de Internet, como HTTP, MQTT y JSON.
La solución adecuada para cada aplicación:
DTE105 HF y antenas
La unidad de evaluación IoT se utiliza, por ejemplo, en el control y seguimiento del flujo de materiales en líneas de producción y en la codificación de portapiezas en sistemas de transporte guiado y cintas transportadoras.
DTE605 HF compacto
El equipo compacto se utiliza cuando se realizan operaciones individuales de lectura/escritura a larga distancia dentro de una instalación.
DTE805/905 UHF compacto
El compacto sistema RFID UHF es adecuado para aplicaciones en las que se requieren amplios alcances. En aplicaciones de logística de materiales, por ejemplo, el equipo puede comprobar si el material correcto está disponible en la cantidad suficiente para la orden de producción.