Nuevo Dualis: inspección, medición y control de objetos
- El sensor de visión 2D garantiza la calidad del proceso y del objeto
- Detección de áreas y contornos para una navegación precisa de los brazos robóticos
- El software de fácil manejo simplifica la configuración
- Funcionamiento fiable con condiciones de luz cambiantes
Versátil e indispensable
Falta de remaches, demasiado pegamento, un engranaje demasiado pequeño: el nuevo Dualis detecta objetos y utiliza las superficies, los contornos, las dimensiones y las distancias para comprobar si la calidad del objeto o los procesos es correcta. El Dualis también es capaz de controlar con fiabilidad el desplazamiento preciso de los brazos robóticos hacia un objeto, lo que lo convierte en un sensor versátil y, al mismo tiempo, indispensable en procesos con baja tolerancia a fallos.
El nuevo Dualis se configura con el software ifm Vision Assistant de fácil manejo. Cuatro asistentes ayudan al usuario a configurar las aplicaciones más comunes: el análisis de áreas, el reconocimiento de contornos, la medición de objetos y la navegación robótica se pueden implementar, por separado o de forma combinada, con tan solo unos pocos clics.
Configure fácilmente la aplicación paso a paso:
El asistente de "Control de presencia de contornos" le ayuda a configurar una sencilla comprobación de presencia de un contorno. En 2 minutos, incluso un usuario inexperto puede configurar la aplicación.
Calibración de sensores robóticos
El asistente "Calibración de sensores robóticos" permite el control preciso de un objeto mediante un brazo robótico. Los sistemas de coordenadas del sensor y del robot se coordinan con precisión por medio de la calibración de marcadores.
Medición
El asistente "Medición" permite identificar contornos y áreas de objetos. Se puede establecer una relación entre ellos y se puede determinar su distancia en valores absolutos.
Con el asistente de "Control de presencia de manchas", se puede configurar fácilmente una aplicación para analizar blobs (manchas). Los blobs son píxeles contiguos que forman un área. Estas áreas se pueden examinar en función de su tamaño, forma u otras propiedades.
Fácil conexión a robots
La variante ProfiNet con un conector con codificación L para la fuente de alimentación facilita la conexión directa a robots industriales.