ifm mate: sistema de asistencia para puestos de trabajo manuales
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/applikationsbilder/2023/workers_hands.jpg?v=-2030288617)
La asistencia más sencilla
Con ifm mate contará con un ayudante paciente y, teóricamente, conocedor de todo lo necesario para los puestos de trabajo manuales. Ya sean tareas de montaje o embalaje: con ifm mate puede definir, explicar y ejecutar paso a paso cada proceso de trabajo manual. El núcleo del sistema es un algoritmo de inteligencia artificial que reconoce las manos del operario con ayuda de una cámara montada encima de la estación de trabajo, sin necesidad de accesorios adicionales, como muñequeras o gafas de realidad virtual, que a menudo molestan. En la pantalla se muestra la secuencia definida del proceso, así como contenido de ayuda opcional, en forma de vídeos o gráficos.
Garantía de calidad con efecto de aprendizaje
mate también indica claramente las desviaciones del proceso definido. Después, la secuencia incorrecta del proceso se muestra repetidamente hasta que se ejecuta de forma correcta. Esto refuerza el efecto de aprendizaje del operario y también garantiza la calidad de la ejecución.
Asistencia sensorial y biblioteca central
Los sensores de visión O2D5 pueden integrarse perfectamente en mate para lograr un control de calidad aún más eficaz de las piezas de trabajo, por ejemplo, mediante el análisis de los contornos previstos y reales. Gracias a la API REST, también pueden acceder varios sistemas a una biblioteca de instrucciones. También es posible el diálogo con el sistema ERP para que la planificación de pedidos pueda realizarse de forma centralizada en los distintos sistemas.
Más información sobre la gama de funciones en mate.ifm.