Complemento de monitorización para el software ifm Vision Assistant
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/applikationsbilder/2023/ifm-77866546_machines_workers_microelectronics_factory.jpg?v=-6317163)
Visión central de la calidad del proceso
La herramienta de monitorización, como complemento del software ifm Vision Assistant, permite combinar los datos de imagen y proceso de los sensores de visión de la red en un panel de control. Esto proporciona en todo momento una visión clara de imágenes relevantes en tiempo real, estadísticas sobre piezas válidas y defectuosas, así como mensajes de estado de los sensores.
Detectar y rectificar las desviaciones con mayor rapidez
Esta clara vista facilita la monitorización en tiempo real de las secuencias del proceso, tanto directamente en el entorno de producción como en una ubicación central, así como la detección rápida de posibles desviaciones. Las tareas de mantenimiento o corrección se pueden llevar a cabo con un breve tiempo de reacción y la calidad del proceso se puede mantener a un nivel elevado.
Identificación de tendencias a partir del historial de datos
También se puede utilizar el historial de datos generado automáticamente para analizar la evolución de los procesos, deducir tendencias y actuar con previsión.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/teaser-images-square-format/2023/e3d310_screenshot_vamt_2.jpg?v=-8352873)
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/teaser-images-square-format/2023/e3d310_screenshot_vamt_1.jpg?v=-8294697)