Sensor de nivel LI para control de nivel y fugas
La alternativa fiable a los interruptores de flotador
El sensor de nivel LI es ideal para la medición de nivel y la detección de fugas. Gracias a la tecnología de medición capacitiva, el sensor no requiere ninguna pieza móvil. Con ello queda descartado cualquier fallo de funcionamiento debido a adherencias en la mecánica. Esto permite ahorrar costes y facilitar las tareas de mantenimiento.
Sensor de nivel límite Plug & Play con comunicación digital
Los ajustes de fábrica están adaptados, según el tipo de sensor, para la utilización en aceites o agua, por lo que en tales casos se puede realizar una instalación Plug & Play. Además, el sensor se puede adaptar en función de las necesidades a través de IO-Link. El sensor también detecta la temperatura del fluido y la transmite al mismo tiempo digitalmente a través de IO-Link.
Homologación WHG (relevante para Alemania)
Las variantes de la gama LI21x han sido probadas según el Instituto Alemán de Tecnología de la Construcción (DIBt) y cuentan con una homologación conforme a la Ley Alemana de Aguas (WHG). Esta ley tiene por objeto proteger las aguas superficiales, subterráneas y costeras. Especialmente cuando se trata del almacenamiento de sustancias peligrosas para el agua, tanto los tanques como los sensores instalados en ellos deben contar con la homologación WHG.
La elección correcta por buenas razones
Detección fiable del producto, diferenciación entre aceite y agua
El LI ofrece una supervisión de nivel con control de temperatura integrado
Supervisión del nivel límite de refrigerante, p. ej. para uso como protección de desbordamiento
Finalidad
- Supervisión sencilla y fiable del nivel límite, p. ej. para uso como protección de desbordamiento
Ventajas
- Supervisión de nivel y temperatura para aumentar la transparencia en su aplicación
- Se puede utilizar en un amplio rango de temperatura
- Sin piezas mecánicas: requisitos mínimos de mantenimiento
- Ajuste sencillo mediante botón inductivo integrado o a través de software, p. ej. moneo
Supervisión del nivel límite de aceite hidráulico
Finalidad
- Supervisión sencilla y fiable del nivel límite de aceite hidráulico
Ventajas
- Supervisión de nivel y temperatura para aumentar la transparencia en su aplicación
- Supervisión fiable gracias a la tecnología de medición capacitiva
- Sin piezas mecánicas: requisitos mínimos de mantenimiento
- Indicación claramente visible del estado de conmutación
Sustituye a los interruptores de flotador
Ventajas
- El LI no tiene piezas móviles
- No hay adherencias ni bloqueos
- Reducción del esfuerzo de mantenimiento
- Aumento de la disponibilidad de las instalaciones
- También funciona con suciedad y espuma
- Posición de montaje flexible
El LI está disponible en cuatro longitudes diferentes:
Sin WHG | Con WHG |
---|---|
LI5131 (132 mm) | LI2131 (132 mm) |
LI5132 (273 mm) | LI2132 (273 mm) |
LI5133 (481 mm) | LI2133 (481 mm) |
LI5134 (737 mm) |
Ventajas con IO-Link
- Más flexibilidad gracias a la comunicación digital
La configuración de fábrica del LI513x es adecuada para el uso en agua y la del LI213x para el uso en aceite. En estos casos, la instalación puede realizarse mediante Plug & Play. Además, el sensor se puede adaptar en función de las necesidades a través de IO-Link - Un sensor, dos variables de medición
Además del nivel de llenado, el sensor registra la temperatura del fluido y la transmite simultáneamente de forma digital a través de IO-Link - Procesos transparentes
Los cambios de fluido se registran con precisión, lo que permite tomar medidas de mantenimiento en una fase temprana - Flexibilidad de ajuste
Libre configuración de las salidas de conmutación