Pantalla multifunción para diversos valores de medición
Admite (casi) todas las formas de señal
Un valor de medición en la parte alta de la "nube" aumenta la visibilidad global de la información, pero no siempre la local. En este caso, la nueva pantalla multifunción con entrada de medición universal es la elección correcta en casi todas las aplicaciones.
Puede detectar y convertir señales estándar analógicas, impulsos, frecuencias y sensores de temperatura, además de mostrar el valor de medición en la unidad deseada directamente in situ.
Representación clara
La pantalla TFT ofrece varias opciones y colores para mostrar el valor de medición. La unidad de medida mostrada, el nombre de la señal y la designación de la ubicación explican claramente el significado del valor visualizado.
Los distintos colores de fuente y fondo de las alarmas ajustables facilitan la evaluación del valor medido. Las dos salidas relé permiten transmitir alarmas individuales a sistemas de nivel superior o implementar controles sencillos.