Sensor de presión con célula de medición cerámica de alta calidad
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/applikationsbilder/2023/stainless_steel_pipes_food_production_high.jpg?v=-1157843394)
Robusto y sin necesidad de mantenimiento
En la parte en contacto con el proceso, los sensores de presión están diseñados sin junta de elastómero y, por lo tanto, no requieren mantenimiento. La robusta célula de medición cerámica rasante resiste golpes de presión y de vacío, así como la acción de materiales abrasivos. Además, el sensor puede soportar una temperatura del fluido de hasta 150°C (máx. 1h). Esto hace que el sensor sea perfecto para todas las aplicaciones habituales de la industria alimentaria.
Alta precisión
Los transmisores de presión PM16 y PM17 tienen una precisión total del 0,2 %. Además se ha mejorado considerablemente la compensación térmica en caso de cambios rápidos de temperatura (p. ej. en procesos CIP/SIP).
Adaptación flexible
Los sensores están disponibles con Tri-Clamp para un montaje directo, con cono de estanqueidad G1 y G1 Aseptoflex Vario para la instalación con adaptadores de proceso y para soldadura en depósitos, así como con el cono de estanqueidad G1/2, especialmente diseñado para el montaje en tuberías.
Certificado de fábrica gratuito
En www.factory-certificate.ifm podrá descargarse gratuitamente un certificado de fábrica por cada sensor de presión PM adquirido.
Valor añadido gracias a IO-Link
Transmisión sin pérdidas de datos
IO-Link permite la transmisión sin pérdidas de datos, ya que, gracias a la comunicación digital, se descartan las pérdidas por conversión y las influencias externas (como p. ej. los campos electromagnéticos) no afectan a la transmisión de datos.
Procesos transparentes
La presión actual se emite de forma precisa con la máxima resolución posible a través de IO-Link. De este modo se puede tener el proceso bajo control en todo momento.
Cómoda puesta en marcha
El sensor de presión se puede parametrizar de forma rápida y sencilla a través de IO-Link utilizando una conexión a la red de IT, p. ej. con moneo.