Sensor de caudal preciso y de respuesta rápida
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/applikationsbilder/2023/injection-moulding-machine.jpg?v=-1190107936)
Producción eficiente con la calidad deseada
Con los sensores de caudal del tipo SBT garantizará la calidad y la eficacia de sus procesos de producción, por ejemplo en instalaciones de moldeo por inyección, en la fabricación de neumáticos o en la producción de sucedáneos de la carne. El sensor determina con rapidez y precisión el caudal del fluido utilizado para el control de la temperatura de conformado, con el que se calienta o enfría el molde en función de la fase del proceso. Las burbujas de aire no afectan al sensor.
Gracias a su elevada repetibilidad, las desviaciones respecto al punto de consigna se detectan en una fase temprana, incluso con los caudales más bajos. Además, se evitan los costosos rechazos debidos a un enfriamiento prematuro o incompleto.
Identificar las necesidades de mantenimiento en una fase temprana
Dependiendo de la naturaleza del fluido calefactor o refrigerante, los capilares integrados en el molde de inyección para el control de la temperatura de conformado pueden obstruirse con el tiempo. La presencia de depósitos, como cal o partículas de suciedad, puede reducir o incluso impedir que el fluido circule. También en este caso, la precisa tecnología de sensores ayuda a identificar rápidamente la necesidad de mantenimiento en el sistema de tuberías obstruidas y a evitar la disminución de calidad.
Gestión moderna de la energía
La supervisión de caudal y temperatura ha demostrado su eficacia en los procesos de atemperado. De esta forma se puede supervisar y optimizar fácilmente el consumo energético del proceso de producción mediante un control preciso de la temperatura y del caudal.