You probably do not come from: Argentina. If necessary, change to:United States

Sensor por radar para depósitos abiertos y cerrados

Medición precisa en tanques y depósitos abiertos y cerrados

El sensor de nivel por radar LW2120 detecta los niveles de fluidos líquidos hasta una altura de 10 metros con gran precisión y sin zonas ciegas. La frecuencia de 80 GHz utilizada garantiza resultados de medición estables y precisos incluso con presencia de vapor o condensado en el tanque.

Con el accesorio de extensión de antena disponible, el sensor también se puede usar fuera de depósitos metálicos cerrados, por ejemplo, en cubas abiertas.

El sistema de medición mediante radar también permite la detección a través de paredes no metálicas, por lo que el sensor de nivel se puede montar fácilmente sobre tanques de plástico, como los contenedores IBC.

Supervisión precisa en entornos industriales

El LW2120 en detalle

Descubra el nuevo sensor de nivel por radar con el modelo en 3D, conozca las ventajas del producto, lea las posibilidades de aplicación, vea cómo conectar el LW2120 a los controladores existentes e infórmese de las ventajas de IO-Link. En las preguntas frecuentes encontrará respuesta a todas las dudas sobre el producto.