You probably do not come from: Argentina. If necessary, change to:United States
  1. moneo: plataforma IIoT
  2. Productos
  3. moneo RTM

moneo RTM: el software de análisis

Potente herramienta de monitorización de condiciones

El sistema de monitorización de condiciones de última generación moneo RTM permite la creación de paneles de control personalizados. El usuario tiene así la posibilidad de estar informado sobre el estado de su instalación y registrar información importante del proceso. En caso de avería se envía un mensaje de alarma directamente al usuario. Esto permite reaccionar rápidamente y evitar un posible fallo total. También es posible enviar este informe de avería por correo electrónico para informar a tiempo al personal de mantenimiento correspondiente. Los análisis exhaustivos de datos permiten reducir los tiempos de inactividad, planificar el mantenimiento de manera más eficaz y optimizar los costes de los procesos de producción.

moneo RTM: organización inteligente de mantenimiento y asistencia técnica en la producción

  • Inteligente: sencilla organización de mantenimiento preventivo y asistencia técnica en plantas de producción, de coste optimizado
  • Transparente: visualización y análisis personalizables de máquinas e instalaciones
  • Informativo: alerta en tiempo real a través de moneo OS en caso de daños
  • Eficiente: aumento de la seguridad de los productos y procesos

moneo RTM es un potente sistema de monitorización de condiciones de máquinas e instalaciones.

Complemento RTM-Advanced Vibration Analysis: evaluación de daños en detalle

Con el fin de disponer de más datos para la evaluación de un daño, este complemento reacciona en cuanto se activa una alarma en moneo RTM. Esto ocurre cuando se superan o no se alcanzan los parámetros predefinidos y, por tanto, es probable que se produzcan daños en la máquina o en la instalación. En ese momento se inicia automáticamente una grabación de los datos brutos de vibración. Esta se puede visualizar después en un rango de tiempo y de frecuencia. De esta manera es posible identificar daños o anomalías y activar una tarea de mantenimiento a su debido tiempo. Para un diagnóstico avanzado se pueden crear archivos adicionales de datos brutos que el usuario se puede descargar en varios formatos.

Evaluación de daños en detalle con la licencia RTM Add-On para grabaciones de datos brutos de sensores VVB.

Inteligente: la visualización del desarrollo de las vibraciones a lo largo del tiempo permite diagnosticar los daños de forma más precisa.

Promoción de lanzamiento del complemento RTM-Advanced Vibration Analysis

Aprovéchese de la promoción de lanzamiento para una grabación ilimitada de datos brutos de vibración.

Compre una vez y disfrute de un uso ilimitado.

Asesoramiento de nuestros expertos

Juntos haremos que su proyecto sea fructífero.

¿Le hemos convencido? ¡Entonces póngase en contacto con nosotros! Le acompañamos en su camino. En función de sus requerimientos, nuestro equipo de ventas de sistemas le respaldará desde el principio: desde el asesoramiento estratégico, pasando por el desarrollo de soluciones individuales de software y hardware y su correspondiente implementación, hasta servicios complementarios.