You probably do not come from: Argentina. If necessary, change to:United States
  1. Novedades de productos
  2. Sistemas de conexión
  3. Cables robustos para corrientes de hasta 16 amperios

Cables robustos para corrientes de hasta 16 amperios

Transmisión de corrientes altas con baja caída de tensión

El control de cargas como los actuadores a través del maestro IO-Link requiere una infraestructura robusta basada en conectores con codificación en L. Nuestros prolongadores y cables de conexión de uso industrial disponen de una sección de cable debidamente dimensionada y pueden transmitir corrientes de hasta 16 amperios sin problemas y sin caídas de tensión significativas.

Estanqueidad absolutamente segura y duradera

Los conectores estándar M12 simplifican la conexión de sensores y actuadores. Los errores de cableado quedan descartados. Incluso con un montaje manual, la tuerca contorneada puede apretarse lo suficiente para conseguir una estanqueidad permanente y fiable.La protección antivibraciones mantiene la rosca fija en su posición.

Con maestro IO-Link: conexión segura en el nivel del proceso

En combinación con nuestros maestros IO-Link PerformanceLine, los cables EVC garantizan la conexión fiable de sensores y actuadores a la infraestructura subsiguiente.

Productos